Spécifications
Alimentation auxiliaire
| CA |
|
| DC |
100-440 V ± 15 % < 10 W |
Réseau surveillé
| CA |
|
| DC |
|
| Capacitance de fuite maximale |
150 µF |
Électrique
| Plage de résistance d’isolement | 100 Ω…250 kΩ |
| Plage de capacitance | 0,1…150 µF |
| Plage de filtrage |
5 s, 40 s et 400 s |
| Temps de réponse |
Selon réglage de filtrage |
| Précision | Selon norme CEI 61557-9 |
| Seuil |
0,2…200 kΩ |
| Hystérésis | ± 20 % |
| Configuration du relais |
|
| Tension / courant CA max. du relais | 250 V / 6 A |
| Charge CA max. du relais | 1500 VA |
| Tension / courant CC max. du relais | 48 V / 1 A |
Mécanique
| Masse | 0,55 kg |
| Position de montage | Orientation verticale uniquement |
| Classe de protection IP |
|
| Catégorie d’installation |
|
Conditions ambiantes
| Température de fonctionnement | –25 à 70 °C |
| HR sans condensation | 5…95 % |
| Point de rosée maximal : | 37 °C |
| Température de stockage | –40 à 85 °C |
| Altitude de fonctionnement | ≤ 3000 m |
| Utilisation |
|
Normes
| Produit | CEI 61557-9 |
| Sécurité | CEI/UL 61010-1 |
| CEM |
|
| Installation |
CEI 60364-4-41 |