Спецификации
Вспомогательный источник питания
| Перем. ток |
|
| Пост. ток |
100...440 В ± 15% < 10 Вт |
Контролируемая сеть
| Перем. ток |
|
| Пост. ток |
|
| Макс. емкость утечки |
150 мкФ |
Электрическая
| Диапазон сопротивления изоляции | 100 Ом...250 кОм |
| Диапазон емкости | 0,1...150 мкФ |
| Диапазон фильтрации |
5 с, 40 с и 400 с |
| Время отклика |
Согласно заданному параметру фильтрации |
| Точность | Согласно МЭК 61557-9 |
| Порог |
0,2...200 кОм |
| Гистерезис | ± 20% |
| Конфигурация реле |
|
| Макс. напряжение / сила перем. тока для реле | 250 В / 6 A |
| Максимальная нагрузка перем. тока для реле | 1500 ВА |
| Макс. напряжение / сила пост. тока для реле | 48 В / 1 A |
Механические свойства
| Вес | 0,55 кг (1,21 фунта) |
| Положение установки | Эксплуатировать только в вертикальной ориентации |
| Степень защиты IP |
|
| Категория монтажа |
|
Окружающая среда
| Рабочая температура | -25...70 °C (-13...158 °F) |
| Относительная влажность воздуха без конденсации | 5...95% |
| Макс. точка росы | 37 °C (99 °F) |
| Температура хранения | -40...85 °C (-40...185 °F) |
| Эксплуатационная высота | ≤ 3000 м |
| Применение |
|
Стандарты
| Устройство | МЭК 61557-9 |
| Безопасность | МЭК/UL 61010-1 |
| ЭМС |
|
| Установка |
МЭК 60364-4-41 |