Ripristino
Per accedere ai parametri di reset del dispositivo, selezionare .
I parametri di reset sono Reset Registri, Reset Tendenza e Ripristino Impostazioni di Fabbrica.
Quando si resettano i registri o le tendenze, le informazioni esistenti sui registri o sulle tendenze vengono eliminate, ma il valore parametro delle impostazioni rimane invariato. Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, il dispositivo si riavvia e viene avviata la messa in servizio automatica. Inoltre, i valori parametro delle impostazioni vengono ripristinati al valore predefinito.
L'elenco completo dei parametri delle impostazioni, il valore predefinito e i valori consentiti sono:
| Parametro | Valore predefinito | Valori consentiti |
|---|---|---|
| Allarme. isol. |
10 kΩ |
0,2-200 kΩ |
| Ritardo all. isol. | 0 sec. | 0 sec.-120 min |
| Appli. | Circ. pot. |
|
| Filtraggio | 40 sec. |
|
| Frequenza | 50 Hz |
|
| Adattat. V | Nessuno |
|
| Nome del canale | CANALE – 1 a CANALE – 12 per 12 canali |
La lunghezza del nome del canale viene regolata automaticamente in base alla scelta del carattere. Se, ad esempio, il nome del canale contiene solo il carattere "W", la lunghezza massima è 8 caratteri e il nome del canale contiene solo il carattere "I", la lunghezza massima è 18 caratteri. |
| Relè all. isol. | FS |
|
| Acq. relè. all. | ON |
|
| Test con relè | ON |
|
| Indirizzo | 1 | 1-247 |
| Velocità | 19200 |
|
| Parità | Pari |
|
| Modifica Password | 0000 | 0000-9999 |
| Attivazione (Password) | OFF |
|
| Contrasto | 50% | 10-100% |
| Luminosità | 100% | 10-100% |
| Screen saver | OFF |
|