7IT02-0421-03

Specifiche

Questa sezione contiene le specifiche del dispositivo.

Alimentazione ausiliaria

CA:

  • 100-300 V LN / 440 V LL ± 15% 50/60 Hz

  • 80-120 V LN ± 15% 400 Hz

    • < 22 VA a 440 V

    • < 8 VA a 230 V

CC

100-440 V ± 15% < 10 W

Rete monitorata

CA:
  • 480 V

  • 1000 V con adattatore di tensione IFL12VA1T

CC
  • 480 V

  • 1200 V con adattatore di tensione IFL12VA1T

Capacità di dispersione massima

150 µF

Elettrico

Intervallo di resistenza di isolamento 100 Ω-250 kΩ
Intervallo di capacità 0,1-150 µF
Intervallo di filtraggio

5 s, 40 s e 400 s

Tempo di risposta

Secondo le impostazioni di filtraggio

Precisione Secondo IEC61557–9
Soglia

0,2-200 kΩ

Isteresi ± 20%
Configurazione relè
  • Norma

  • A prova di guasto

Tensione/corrente CA massima relè 250 V / 6 A
Carico CA massimo relè 1500 VA
Tensione/corrente CC massima relè 48 V / 1 A

Meccanica

Peso 0,55 kg
Posizione d'installazione Solo orientamento verticale
Grado di protezione IP
  • IP20: altri lati

  • IP54: anteriore

Categoria di installazione
  • 300 V, CAT III, livello di inquinamento 2

  • 600 V, CAT II, livello di inquinamento 2

Ambiente

Temperatura di esercizio da -25 a 70 °C
UR senza condensa 5-95%
Punto di rugiada massimo: 37 °C
Temperatura di immagazzinamento da -40 a 85 °C
Altitudine operativa: ≤ 3000 m
Utilizzo
  • Solo per uso interno

  • Non adatto ad ambienti umidi

Standard

Prodotto IEC 61557-9
Sicurezza IEC/UL 61010-1
EMC
  • IEC 61326-2-4

  • IEC 61326-3-1

  • IEC 61000-6-2

  • IEC 61000-6-4

Installazione

IEC 60364-4-41

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?