0614IB1701

Masterpact MTZ2/MTZ3 产品系列

Masterpact MTZ2/MTZ3 产品系列描述

对于高达 600 Vac 的交流电源系统,Masterpact MTZ2/MTZ3 系列断路器和开关的额定电流为 800 A 至 6,000 A。

Masterpact MTZ2/MTZ3 系列适用于以下壳架等级:

  • Masterpact MTZ2 适用的额定电流为 800 A 至 4,000 A

  • Masterpact MTZ3 适用的额定电流为 4,000 A 至 6,000 A

每种壳架等级适用以下电源系统:

  • 三极 (3P)

  • 四极 (4P)

设备有以下安装类型:

  • 固定式

  • 抽出式

如需全面了解可用的断路器和开关的型号、壳架等级、断续流额定值、互感器规格和脱扣单元,请参阅 Masterpact MTZ 断路器和开关 - 目录 (0614CT1701)

Masterpact MTZ2/MTZ3 产品系列惯例

在本指南中,术语 Masterpact MTZ 设备涵盖断路器和开关。

Masterpact MTZ2/MTZ3 断路器

提供以下分断类型:

  • N、N1:全保护下的标准短路级别

  • H1:全保护下的高短路级别

  • H、H2、H3:非常高保护下的非常高短路级别

  • L、L1、LF:强限流和显著保护下的极高短路级别

断路器配备有 Micrologic™ X 控制单元。

壳架等级和额定值

ANSI C37 认证的 Masterpact MTZ2 / MTZ3 断路器

UL489 认证的 Masterpact MTZ2 / MTZ3 断路器

壳架等级

类型

断续流额定值

壳架等级

类型

断续流额定值

254 Vac

508 Vac

635 Vac

240 Vac

480 Vac

600 Vac

800 A

N1

42 kA

42 kA

42 kA

800 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H1、HA

65 kA

65 kA

65 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

1200 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

1600 A

N1

42 kA

42 kA

42 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H1、HA

65 kA

65 kA

65 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

1600 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

2000 A

H1、HA

65 kA

65 kA

65 kA

2000 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3,

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

2500 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

3200 A

H1、HA

65 kA

65 kA

65 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

3000A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1(仅 MTZ3)

200 kA

200 kA

130 kA

4000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

4000 A
MTZ2

H1、HA

65 kA

65 kA

65 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

5000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

4000 A

H2、HA

85 kA

85 kA

85 kA

6000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

5000 A

H2、HA

85 kA

85 kA

85 kA

         

H3

100 kA

100 kA

85 kA

         

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

6000 A

H2、HA

85 kA

85 kA

85 kA

         

H3

100 kA

100 kA

85 kA

         

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

如需全面了解可用的断路器型号、壳架等级、断续流额定值、互感器额定值和控制单元,请参阅 Masterpact MTZ 断路器和开关 - 目录 (0614CT1701)

Masterpact MTZ2/MTZ3 开关

Masterpact MTZ2/MTZ3 开关是非自动开关。 其性能等级为 HA,表示没有保护功能。

壳架等级和额定值

ANSI C37 认证的 Masterpact MTZ2 / MTZ3 开关

壳架等级

类型

断续流额定值

254 Vac

508 Vac

635 Vac

800 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

1600 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

2000 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

3200 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

4000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

5000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

6000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

有关可用开关型号和壳架等级的信息,请参阅 Masterpact MTZ 断路器和开关 - 目录 (0614CT1701)

Masterpact MTZ2/MTZ3 四极 (4P) 设备上的中性线位置

在四极设备上,中性线作为标配件设置在左侧。

对于分断类型为 N 和 H 的四极断路器,其中性线位于右侧。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.