Main Switch Replacement Units
Class 4620
Main Switch Replacement Units
Main Switch Replacement Units (Replaces Series E1)
|
Ampere Rating |
Standard—Class H, R, K Fuse Spacing |
Class T Fuse Spacing |
Class J Fuse Spacing |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catalog No. |
Catalog No. |
Catalog No. |
||||
|
3-Pole, 240 Vac |
||||||
|
100 |
QMB323MW |
— |
— |
|||
|
200 |
QMB324MW |
— |
— |
|||
|
400 |
QMB325MW |
— |
— |
|||
|
600 |
QMB326MW |
— |
— |
|||
|
800 |
— |
— |
— |
|||
|
3-Pole, 600 Vac |
||||||
|
100 |
QMB363MW |
— |
— |
|||
|
200 |
QMB364MW |
— |
— |
|||
|
400 |
{ |
{ |
||||
|
QMB400T6 |
QMB400J |
|||||
|
600 |
QMB366MW |
{ |
QMB366MW |
{ |
QMB366MW |
|
|
QMB600T6 |
QMB600J |
|||||
|
800 |
{ |
— |
||||
|
QMB800T6 |
||||||
|
Example: |
{ |
QMB365MW |
constitutes a complete device. |
|||
Main Switch Interior Lug Data
|
Mechanical Lugs |
VCEL Compression Lugs |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mains Ampere Rating |
Conductors Per Phase |
Wire Range Wire Bending Space per NEC Table 373-6 |
Lug Wire Range |
Conductors Per Phase |
Wire Range Wire Bending Space per NEC Table 373-6 |
Catalog No. |
Lug Wire Range |
|
200 |
(1) |
#6–300 kcmil Al or Cu |
#6–300 kcmil Al or Cu |
(1) |
#4–300 kcmil Al or Cu |
#4–300 kcmil Al or Cu |
|
|
400 |
(2) |
3/0–500 kcmil Al or Cu |
3/0–600 kcmil Al or Cu |
(2) |
2/0–600 kcmil Al or Cu |
VCEL05012H1 |
2/0–500 kcmil Al or Cu |
|
500–750 kcmil Al |
|||||||
|
600 |
(2) |
3/0–500 kcmil Al or Cu |
3/0–600 kcmil Al or Cu |
(2) |
2/0–500 kcmil Al or Cu |
VCEL05012H1 |
3/0–500 kcmil Al or Cu |
|
800 |
(3) |
3/0–500 kcmil Al or Cu |
3/0–600 kcmil Al or Cu |
(3) |
2/0–500 kcmil Al or Cu |
VCEL05012H1 |
3/0–500 kcmil Al or Cu |