DOCA0131FR-03

Variables de surveillance

Présentation

Les variables de surveillance sont regroupées selon les critères suivants :

Groupes de variables de surveillance

Registres

Surveillance des déclenchements

450 à 454

Surveillance de l’état

455 à 459

Surveillance des alarmes

460 à 464

Surveillance des mesures

465 à 539

Surveillance des déclenchements

Les variables de surveillance des déclenchements sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Registre

Type de variable

Variables en lecture seule

Nota

450

Ulnt

Réarmement automatique - délai minimum (s)

 

451

Ulnt

Code du déclenchement (code du dernier déclenchement ou du déclenchement prioritaire) DT_TripCode

 

452

Mot

Registre de déclenchement 1

 

Bits 0 à 1 (Réservés)

 

bit 2 Déclenchement courant terre

 

bit 3 Déclenchement surcharge thermique

 

bit 4 Déclenchement démarrage long

 

bit 5 Déclenchement blocage

 

bit 6 Déclenchement déséquilibre courant phase

 

bit 7 Déclenchement sous-intensité

 

bit 8 (Réservé)

 

bit 9 Déclenchement test

 

bit 10 Déclenchement port IHM

 

bit 11 Déclenchement interne contrôleur

 

bit 12 Déclenchement port Interne

 

bit 13 (Non significatif)

 

bit 14 Déclenchement configuration port réseau

 

bit 15 Déclenchement port réseau

 

453

Mot

Registre de déclenchement 2

 

bit 0 Déclenchement système externe

 

bit 1 Déclenchement diagnostic

 

bit 2 Déclenchement câblage

 

bit 3 Déclenchement surintensité

 

bit 4 Déclenchement perte de courant de phase

 

bit 5 Déclenchement inversion de courant de phase

 

bit 6 Déclenchement capteur de température moteur

1

bit 7 Déclenchement déséquilibre tension phase

1

bit 8 Déclenchement perte de tension de phase

1

bit 9 Déclenchement inversion de tension de phase

1

bit 10 Déclenchement sous-tension

1

bit 11 Déclenchement surtension

1

bit 12 Déclenchement sous-charge en puissance

1

bit 13 Déclenchement surcharge en puissance

1

bit 14 Déclenchement sous-facteur de puissance

1

bit 15 Déclenchement sur-facteur de puissance

1

454

Mot

Registre de déclenchement 3

 

bit 0 Déclenchement configuration LTME

 

bit 1 Déclenchement configuration LTMR

 

Bits 2 à 15 (Réservés)

 

Surveillance de l’état

Les variables de surveillance des états sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Registre

Type de variable

Variables en lecture seule

Nota

455

Mot

Registre de l'état du système 1

 

bit 0 Système - disponible

 

bit 1 Système - sous tension

 

bit 2 Déclenchement système

 

bit 3 Alarme système

 

bit 4 Système - déclenché

 

bit 5 Réarmement déclenchement autorisé

 

bit 6 Contrôleur alimenté

 

bit 7 Moteur - en fonctionnement (avec détection d'un courant, s'il est supérieur à 10 % FLC)

 

bits 8-13 Moteur - rapport courant moyen

32 = 100 % FLC - 63 = 200 % FLC

 

bit 14 A distance

 

bit 15 Moteur - en démarrage (démarrage en cours)

0 = le courant décroissant est inférieur à 150 % du FLC

1 = le courant croissant est supérieur à 10 % du FLC.

 

456

Mot

Système - registre état 2

 

bit 0 Réarmement automatique - actif

 

bit 1 (Non significatif)

 

bit 2 Cyclage alimentation déclenchement requis

 

bit 3 Moteur - délai redémarrage non défini

 

bit 4 Cycle rapide - verrouillé

 

bit 5 Délestage - en cours

1

bit 6 Moteur - vitesse

0 = réglage FLC1 utilisé

1 = réglage FLC2 utilisé

 

bit 7 Port IHM - perte communication

 

bit 8 Port réseau - perte communication

 

bit 9 Moteur - verrouillé

 

bits 10-15 (Non significatifs)

 

457

Mot

Entrées logiques - registre état

 

bit 0 Entrée logique 1

 

bit 1 Entrée logique 2

 

bit 2 Entrée logique 3

 

bit 3 Entrée logique 4

 

bit 4 Entrée logique 5

 

bit 5 Entrée logique 6

 

bit 6 Entrée logique 7

1

bit 7 Entrée logique 8

1

bit 8 Entrée logique 9

1

bit 9 Entrée logique 10

1

bit 10 Entrée logique 11

1

bit 11 Entrée logique 12

1

bit 12 Entrée logique 13

1

bit 13 Entrée logique 14

1

bit 14 Entrée logique 15

1

bit 15 Entrée logique 16

1

458

Mot

Sorties logiques - registre état

 

bit 0 Sortie logique 1

 

bit 1 Sortie logique 2

 

bit 2 Sortie logique 3

 

bit 3 Sortie logique 4

 

bit 4 Sortie logique 5

1

bit 5 Sortie logique 6

1

bit 6 Sortie logique 7

1

bit 7 Sortie logique 8

1

Bits 8 à 15 (Réservés)

 

459

Mot

État d’E/S

 

bit 0 Entrée 1

 

bit 1 Entrée 2

 

bit 2 Entrée 3

 

bit 3 Entrée 4

 

bit 4 Entrée 5

 

bit 5 Entrée 6

 

bit 6 Entrée 7

 

bit 7 Entrée 8

 

bit 8 Entrée 9

 

bit 9 Entrée 10

 

bit 10 Entrée 11

 

bit 11 Entrée 12

 

bit 12 Sortie 1 (13-14)

 

bit 13 Sortie 2 (23-24)

 

bit 14 Sortie 3 (33-34)

 

bit 15 Sortie 4 (95-96, 97-98)

 

Surveillance des alarmes

Les variables de surveillance des alarmes sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Registre

Type de variable

Variables en lecture seule

Nota

460

UInt

Code d’alarme DT_AlarmCode

 

461

Mot

Registre d'alarme 1

 

Bits 0 à 1 (Non significatifs)

 

bit 2 Alarme courant terre

 

bit 3 Alarme surcharge thermique

 

bit 4 (Non significatif)

 

bit 5 Alarme blocage

 

bit 6 Alarme déséquilibre courant phase

 

bit 7 Alarme sous-intensité

 

Bits 8 à 9 (Non significatifs)

 

bit 10 Alarme port IHM

 

bit 11 Alarme température interne contrôleur

 

Bits 12 à 14 (Non significatifs)

 

bit 15 Alarme port réseau

 

462

Mot

Registre d'alarme 2

 

bit 0 (Non significatif)

 

bit 1 Alarme diagnostic

 

Bit 2 (Réservé)

 

bit 3 Alarme surintensité

 

bit 4 Alarme perte de courant de phase

 

bit 5 Alarme inversion de courant de phase

 

bit 6 Alarme capteur de température moteur

 

bit 7 Alarme déséquilibre tension phase

1

bit 8 Alarme perte de tension de phase

1

bit 9 (Non significatif)

1

bit 10 Alarme sous-tension

1

bit 11 Alarme surtension

1

bit 12 Alarme sous-charge en puissance

1

bit 13 Alarme surcharge en puissance

1

bit 14 Alarme sous-facteur de puissance

1

bit 15 Alarme sur-facteur de puissance

1

463

Mot

Registre d'alarme 3

 

bit 0 Alarme configuration LTME

 

Bits 1 à 15 (Réservés)

 

464

UInt

capteur température moteur (degrés) (°C)

 

Surveillance des mesures

Les variables de surveillance des mesures sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Registre

Type de variable

Variables en lecture seule

Nota

465

UInt

Capacité thermique (% du niveau de déclenchement)

 

466

UInt

Courant moyen - rapport (% FLC)

 

467

UInt

Courant L1 - rapport (% du courant FLC)

 

468

UInt

Courant L2 - rapport (% du courant FLC)

 

469

UInt

Courant L3 - rapport (% du courant FLC)

 

470

UInt

Courant terre - rapport (x 0,1 % FLC min)

 

471

UInt

Déséquilibre courant phase (%)

 

472

Int

Contrôleur - température interne (°C)

 

473

UInt

Somme de contrôle de configuration de contrôleur

 

474

UInt

Fréquence (x 0,01 Hz)

2

475

UInt

capteur température moteur (x 0,1 Ω)

 

476

UInt

Tension moyenne (V)

1

477

UInt

Tension L3L1 (V)

1

478

UInt

Tension L1L2 (V)

1

479

UInt

Tension L2L3 (V)

1

480

UInt

Déséquilibre tension phase (%)

1

481

UInt

Facteur de puissance (x 0,01)

1

482

UInt

Puissance active (x 0,1 kW)

1

483

UInt

Puissance réactive (x 0,1 kVAR)

1

484

Mot

Redémarrage automatique - registre état

 

bit 0 Creux de tension - survenue

 

bit 1 Creux de tension - détection

 

bit 2 Redémarrage auto - redémarrage immédiat possible

 

bit 3 Redémarrage auto - redémarrage différé possible

 

bit 4 Redémarrage auto - redémarrage manuel possible

 

bits 5-15 (Non significatifs)

 

485

Mot

Contrôleur - durée dernière coupure alimentation

 

486-489

Mot

(Non significatif)

 

490

Mot

Surveillance du port réseau

 

bit 0 Surveillance port réseau

 

bit 1 Port réseau connecté

 

bit 2 Auto-test port réseau

 

bit 3 Auto-détection port réseau

 

bit 4 Mauvaise configuration port réseau

 

bits 5-15 (Non significatifs)

 

491

UInt

Vitesse de transmission du port réseau DT_ExtBaudRate

 

492

(Non significatif)

 

493

UInt

Parité du port réseau DT_ExtParity

 

494-499

(Non significatif)

 

500-501

UDInt

Courant moyen (x 0,01 A)

 

502-503

UDInt

Courant L1 (x 0,01 A)

 

504-505

UDInt

Courant L2 (x 0,01 A)

 

506-507

UDInt

Courant L3 (x 0,01 A)

 

508-509

UDInt

Courant de terre (mA)

 

510

UInt

ID de port de contrôleur

 

511

UInt

Délai avant déclenchement (x 1 s)

 

512

UInt

Moteur - rapport courant au dernier démarrage (% FLC)

 

513

UInt

Moteur - durée dernier démarrage (s)

 

514

UInt

Moteur - compteur démarrages par heure

 

515

Mot

Registre des déséquilibres de phase

 

bit 0 Déséquilibre courant le plus élevé L1

 

bit 1 Déséquilibre courant le plus élevé L2

 

bit 2 Déséquilibre courant le plus élevé L3

 

bit 3 Déséquilibre tension le plus élevé L1-L2

1

bit 4 Déséquilibre tension le plus élevé L2-L3

1

bit 5 Déséquilibre tension le plus élevé L3-L1

1

bits 6-15 (Non significatifs)

 

516-523

 

(Réservé)

 

524-539

 

(Interdit)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?