Caractéristiques du réseau PROFIBUS DP
Présentation
Le contrôleur LTMR PROFIBUS DP respecte les spécifications de la norme PROFIBUS DP.
Les manuels PROFIBUS Installation Guideline for Design et PROFIBUS Installation Guideline for Cabling and Assembly, publiés sur www.profibus.com/downloads/, définissent les caractéristiques du protocole Modbus.
Schéma standard du réseau PROFIBUS DP
Le schéma ci-dessous correspond à la spécification PROFIBUS DP standard.
Caractéristiques de raccordement au bus PROFIBUS DP RS 485
La norme RS 485 autorise des variantes en fonction de certaines caractéristiques :
-
Polarisation
-
Terminaison de fin de ligne
-
Nombre de secondaires
-
Longueur du bus
|
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|
|
Topologie |
Bus linéaire avec terminaisons |
|
Mode de transmission |
Semi-duplex |
|
Vitesse de transmission |
à partir de (en kbauds) :
jusqu'à (en Mbauds) :
|
|
Supports de transmission possibles |
Câble à paire torsadée (version standard, type RS 485) |
|
Nombre maximal de secondaires connectés à un primaire |
128 (0, 126 et 127 sont réservés) |
|
Nombre maximal de secondaires par dérivation |
32 |
|
Nombre maximal de répéteurs par bus |
Neuf répéteurs maximum incluant cinq répéteurs maximum en cascade sur une dérivation |
|
Terminaison de fin de ligne |
Terminaison active |
Utilisation de répéteurs
Un bus réseau PROFIBUS DP peut être segmenté avec des répéteurs pour de nombreuses raisons :
-
Longueur maximale de la somme de dérivations atteinte
-
Besoin de connecter plus de 32 secondaires communiquant sur le bus
-
Besoin d’isoler la dérivation
-
Besoin de dérivation
-
Besoin de connexion amovible à l’équipement
Pour plus d’informations sur la topologie avec répéteur, consultez Instructions d’installation PROFIBUS pour la conception .
Longueur maximale de câble de bus
Les longueurs des câbles du bus et leurs vitesses en bauds correspondantes sont les suivantes :
|
Longueur maximale de câble du bus par segment |
Longueur maximale de câble du bus avec trois répéteurs |
Débits en bauds |
|---|---|---|
|
1 200 m (3 936 ft) |
4 800 m (15 748 ft) |
9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 kbauds |
|
1 000 m (3 280 ft) |
4 000 m (13 123 ft) |
187,5 Kbauds |
|
500 m (1 640 ft) |
2 000 m (6 561 ft) |
500 kbauds |
|
200 m (656 ft) |
800 m (2 624 ft) |
1,5 Mbaud |
|
100 m (328 ft) |
400 m (1 312 ft) |
3 / 6 / 12 Mbauds |