DOCA0131IT-02

Variabili di monitoraggio

Panoramica del monitoraggio

Le variabili di monitoraggio sono raggruppate in base ai criteri esposti di seguito.

Gruppi di variabili di monitoraggio

Registri

Monitoraggio dei disinnesti

da 450 a 454

Monitoraggio dello stato

da 455 a 459

Monitoraggio degli allarmi

da 460 a 464

Monitoraggio delle misurazioni

da 465 a 539

Monitoraggio dei disinnesti

Le variabili di monitoraggio dei disinnesti sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di sola lettura

Nota

450

Ulnt

Tempo di attesa minimo (s)

 

451

Ulnt

Codice disinnesto (codice dell'ultimo disinnesto o del disinnesto prioritario) DT_TripCode

 

452

Parola

Registro disinnesti 1

 

bit 0-1 (riservati)

 

bit 2, disinnesto corrente di terra

 

bit 3, disinnesto sovraccarico termico

 

bit 4, disinnesto avviamento prolungato

 

bit 5, disinnesto inceppamento

 

bit 6, disinnesto squilibrio di fase corrente

 

bit 7, disinnesto corrente insufficiente

 

bit 8 (riservato)

 

bit 9, disinnesto di test

 

bit 10, disinnesto porta HMI

 

bit 11, disinnesto interno controller

 

bit 12, disinnesto porta interna

 

bit 13 (non significativo)

 

bit 14, disinnesto configurazione porta di rete

 

bit 15, disinnesto porta di rete

 

453

Parola

Registro disinnesti 2

 

bit 0, disinnesto sistema esterno

 

bit 1, disinnesto diagnostica

 

bit 2, disinnesto cablaggio

 

bit 3, disinnesto sovracorrente

 

bit 4, disinnesto perdita di fase corrente

 

bit 5, disinnesto inversione di fase corrente

 

bit 6, disinnesto sensore temperatura motore

1

bit 7, disinnesto squilibrio di fase tensione

1

bit 8, disinnesto perdita di fase tensione

1

bit 9, disinnesto inversione di fase tensione

1

bit 10, disinnesto tensione insufficiente

1

bit 11, disinnesto sovratensione

1

bit 12, disinnesto potenza insufficiente

1

bit 13, disinnesto sovrapotenza

1

bit 14, disinnesto fattore di potenza insufficiente

1

bit 15, disinnesto fattore di sovrapotenza

1

454

Parola

Registro disinnesti 3

 

bit 0, disinnesto configurazione LTME

 

bit 1, disinnesto configurazione LTME

 

bits 2-15 (riserva)

 

Monitoraggio dello stato

Le variabili di monitoraggio dello stato sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di sola lettura

Nota

455

Parola

Registro 1 stato di sistema

 

bit 0, sistema pronto

 

bit 1, sistema attivo

 

bit 2, disinnesto di sistema

 

bit 3, allarme di sistema

 

bit 4, sistema intervenuto

 

bit 5, reimpostazione disinnesto autorizzata

 

bit 6, controller - alimentazione

 

bit 7, motore - in marcia (con rilevamento corrente, se superiore a 10% della FLC)

 

bit 8-13, motore - corrente media - rapporto

32 = 100% FLC - 63 = 200% FLC

 

bit 14, in remoto

 

bit 15, motore - avviamento (avviamento in corso)

0 = corrente in discesa inferiore al 150% FLC

1 = corrente in salita superiore al 10% FLC

 

456

Parola

Stato sistema - registro 2

 

bit 0, autoreset - attivo

 

bit 1 (non significativo)

 

bit 2, spegnimento e accensione necessari

 

bit 3, motore - tempo riavvio indefinito

 

bit 4, ciclo rapido - blocco

 

bit 5, eliminazione del carico

1

bit 6, motore - velocità

0 = si utilizza il parametro FLC1

1 = si utilizza il parametro FLC2

 

bit 7, HMI - perdita comunicazione porta

 

bit 8, porta di rete - perdita comunicazione

 

bit 9, motore - blocco transizione

 

bit 10-15 (non significativi)

 

457

Parola

Stato degli ingressi logici

 

bit 0, ingresso logico 1

 

bit 1, ingresso logico 2

 

bit 2, ingresso logico 3

 

bit 3, ingresso logico 4

 

bit 4, ingresso logico 5

 

bit 5, ingresso logico 6

 

bit 6, ingresso logico 7

1

bit 7, ingresso logico 8

1

bit 8, ingresso logico 9

1

bit 9, ingresso logico 10

1

bit 10, ingresso logico 11

1

bit 11, ingresso logico 12

1

bit 12, ingresso logico 13

1

bit 13, ingresso logico 14

1

bit 14, ingresso logico 15

1

bit 15, ingresso logico 16

1

458

Parola

Stato delle uscite logiche

 

bit 0, uscita logica 1

 

bit 1, uscita logica 2

 

bit 2, uscita logica 3

 

bit 3, uscita logica 4

 

bit 4, uscita logica 5

1

bit 5, uscita logica 6

1

bit 6, uscita logica 7

1

bit 7, uscita logica 8

1

bit 8-15 (riservati)

 

459

Parola

Stato I/O

 

bit 0, ingresso 1

 

bit 1, ingresso 2

 

bit 2, ingresso 3

 

bit 3, ingresso 4

 

bit 4, ingresso 5

 

bit 5, ingresso 6

 

bit 6, ingresso 7

 

bit 7, ingresso 8

 

bit 8, ingresso 9

 

bit 9, ingresso 10

 

bit 10, ingresso 11

 

bit 11, ingresso 12

 

bit 12, uscita 1 (13-14)

 

bit 13, uscita 2 (23-24)

 

bit 14, uscita 3 (33-34)

 

bit 15, uscita 4 (95-96, 97-98)

 

Monitoraggio degli allarmi

Le variabili di monitoraggio degli allarmi sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di sola lettura

Nota

460

UInt

Codice allarme DT_AlarmCode

 

461

Parola

Registro allarmi 1

 

bit 0-1 (non significativi)

 

bit 2, allarme corrente di terra

 

bit 3, allarme sovraccarico termico

 

bit 4 (non significativo)

 

bit 5, allarme inceppamento

 

bit 6, allarme squilibrio di fase corrente

 

bit 7, allarme corrente insufficiente

 

bit 8-9 (non significativi)

 

bit 10, allarme porta HMI

 

bit 11, allarme temperatura interna controller

 

bit 12-14 (non significativi)

 

bit 15, allarme porta di rete

 

462

Parola

Registro allarmi 2

 

bit 0 (non significativo)

 

bit 1, allarme diagnostica

 

bit 2 (riservato)

 

bit 3, allarme sovracorrente

 

bit 4, allarme perdita di fase corrente

 

bit 5, allarme inversione di fase corrente

 

bit 6, allarme sensore temperatura motore

 

bit 7, allarme squilibrio di fase tensione

1

bit 8, allarme perdita di fase tensione

1

bit 9 (non significativo)

1

bit 10, allarme tensione insufficiente

1

bit 11, allarme sovratensione

1

bit 12, allarme potenza insufficiente

1

bit 13, allarme sovrapotenza

1

bit 14, allarme fattore di potenza insufficiente

1

bit 15, allarme fattore di sovrapotenza

1

463

Parola

Registro allarmi 3

 

bit 0, allarme configurazione LTME

 

bit 1-15 (riservati)

 

464

UInt

Sensore temperatura motore - gradi (°C)

 

Monitoraggio delle misurazioni

Le variabili di monitoraggio delle misurazioni sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di sola lettura

Nota

465

UInt

Capacità termica - livello (% livello di intervento)

 

466

UInt

Corrente media - rapporto (% FLC)

 

467

UInt

Corrente L1 - rapporto (%FLC)

 

468

UInt

Corrente L2 - rapporto (%FLC)

 

469

UInt

Corrente L3 - rapporto (%FLC)

 

470

UInt

Corrente di terra - rapporto (x 0,1 % FLC min)

 

471

UInt

Squilibrio fase di corrente (%)

 

472

Int

Controller - temperatura interna (°C)

 

473

UInt

Controller - checksum config

 

474

UInt

Frequenza (x 0,01 Hz)

2

475

UInt

Motore - sensore temperatura (x 0,1 Ω)

 

476

UInt

Tensione media (V)

1

477

UInt

Tensione L3L1 (V)

1

478

UInt

Tensione L1L2 (V)

1

479

UInt

Tensione L2L3 (V)

1

480

UInt

Squilibrio di fase tensione (%)

1

481

UInt

Fattore di potenza (x 0,01)

1

482

UInt

Potenza attiva (x 0,1 kW)

1

483

UInt

Potenza reattiva (x 0,1 kVAr)

1

484

Parola

Registro di stato riavvio automatico

 

bit 0, Presenza di un calo di tensione

 

bit 1, Rilevamento calo di tensione

 

bit 2, Condizione riavvio automatico immediato

 

bit 3, Condizione riavvio automatico ritardato

 

bit 4, Condizione riavvio automatico manuale

 

bit 5-15 (non significativi)

 

485

Parola

Durata ultimo spegnimento controller

 

486-489

Parola

(non significativo)

 

490

Parola

Porta di rete - monitoraggio

 

bit 0, monitoraggio porta di rete

 

bit 1, porta di rete collegata

 

bit 2, autotest porta di rete

 

bit 3, autorilevazione porta di rete

 

bit 4, configurazione errata della porta di rete

 

bit 5-15 (non significativi)

 

491

UInt

Baud rate porta di rete DT_ExtBaudRate

 

492

(non significativo)

 

493

UInt

Parità porta di rete DT_ExtParity

 

494-499

(non significativo)

 

500-501

UDInt

Corrente media (x 0,01 A)

 

502-503

UDInt

Corrente L1 (x 0,01 A)

 

504-505

UDInt

Corrente L2 (x 0,01 A)

 

506-507

UDInt

Corrente L3 (x 0,01 A)

 

508-509

UDInt

Corrente di terra (mA)

 

510

UInt

Controller - ID porta

 

511

UInt

Tempo mancante a intervento (x 1 s)

 

512

UInt

Motore – rapporto corrente ultimo avviamento (% FLC)

 

513

UInt

Motore – durata ultimo avviamento (s)

 

514

UInt

Motore - contatore avviamenti/ora

 

515

Parola

Squilibri di fase - registro

 

bit 0, corrente L1 - squilibrio massimo

 

bit 1, corrente L2 - squilibrio massimo

 

bit 2, corrente L3 - squilibrio massimo

 

bit 3, tensione L1-L2 - squilibrio massimo

1

bit 4, tensione L2-L3 - squilibrio massimo

1

bit 5, tensione L3-L1 - squilibrio massimo

1

bit 6-15 (non significativi)

 

516-523

 

(Riservato)

 

524-539

 

(Vietato)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?