DOCA0131ES-02

Variables de supervisión

Descripción general de la supervisión

Las variables de supervisión están agrupadas según los criterios siguientes:

Grupos de variables de supervisión

Registros

Supervisión de disparos

Entre 450 y 454

Supervisión de estado

Entre 455 y 459

Supervisión de alarmas

Entre 460 y 464

Supervisión de mediciones

Entre 465 y 539

Supervisión de disparos

Las variables de supervisión de disparos se describen en la siguiente tabla:

Registro

Tipo de variable

Variables de sólo lectura

Nota

450

Ulnt

Mínimo-tiempo de espera (s)

 

451

Ulnt

Código de disparo (del último disparo o del disparo que tenga prioridad) DT_TripCode

 

452

Palabra

Registro de disparos 1

 

bits 0-1 (Reservados)

 

bit 2 Disparo de corriente de tierra

 

bit 3 Disparo de sobrecarga térmica

 

bit 4 Disparo por arranque prolongado

 

bit 5 Disparo por agarrotamiento

 

bit 6 Disparo por desequilibrio de corriente en fase

 

bit 7 Disparo por infracorriente

 

bit 8 (Reservado)

 

bit 9 Disparo de prueba

 

bit 10 Disparo en puerto HMI

 

bit 11 Disparo interno del controlador

 

bit 12 Disparo del puerto interno

 

bit 13 (Sin significado)

 

bit 14 Disparo de configuración del puerto de red

 

bit 15 Disparo de puerto de red

 

453

Palabra

Registro de disparos 2

 

bit 0 Disparo del sistema externo

 

bit 1 Disparo de diagnóstico

 

bit 2 Disparo de cableado

 

bit 3 Disparo por sobrecorriente

 

bit 4 Disparo por pérdida de corriente en fase

 

bit 5 Disparo por inversión de corriente en fase

 

bit 6 Disparo de sensor de temperatura del motor

1

bit 7 Disparo por desequilibrio de tensión en fase

1

bit 8 Disparo de pérdida de tensión en fase

1

bit 9 Disparo por inversión de tensión en fase

1

bit 10 Disparo por subtensión

1

bit 11 Disparo por sobretensión

1

bit 12 Disparo por potencia insuficiente

1

bit 13 Disparo por potencia excesiva

1

bit 14 Disparo por factor de potencia insuficiente

1

bit 15 Disparo por factor de potencia excesiva

1

454

Palabra

Registro de disparos 3

 

bit 0 Disparo de configuración de LTME

 

bit 1 Disparo de configuración de LTMR

 

bits 2-15 (Reservados)

 

Supervisión de estado

Las variables de supervisión de estado se describen en la siguiente tabla:

Registro

Tipo de variable

Variables de sólo lectura

Nota

455

Palabra

Registro 1 de estado del sistema

 

bit 0 Sistema listo

 

bit 1 Sistema activado

 

bit 2 Disparo del sistema

 

bit 3 Alarma del sistema

 

bit 4 Sistema disparado

 

bit 5 Restablecimiento tras disparo autorizado

 

bit 6 Corriente en el controlador

 

bit 7 Motor en marcha (con detección de corriente si es superior al 10% de FLC)

 

bits 8-13 Relación de corriente media del motor

32 = 100% FLC - 63 = 200% FLC

 

bit 14 En remoto

 

bit 15 Motor en arranque (arranque en curso)

0 = la corriente de bajada es inferior al 150 % FLC

1 = la corriente de subida es superior al 10 % FLC

 

456

Palabra

Registro 2 de estado del sistema

 

bit 0 Restablecimiento automático activo

 

bit 1 (Sin significado)

 

bit 2 Apagado y encendido por disparo solicitado

 

bit 3 Tiempo de reinicio indeterminado del motor

 

bit 4 Bloqueo de ciclo rápido

 

bit 5 Rechazo de carga

1

bit 6 Velocidad del motor

Parámetro utilizado 0 = FLC1

Parámetro utilizado 1 = FLC2

 

bit 7 Pérdida de comunicación con el puerto HMI

 

bit 8 Pérdida de comunicación con puerto de red

 

bit 9 Bloqueo de transición del motor

 

bits 10-15 (Sin significado)

 

457

Palabra

Estado de las entradas lógicas

 

bit 0 Entrada lógica 1

 

bit 1 Entrada lógica 2

 

bit 2 Entrada lógica 3

 

bit 3 Entrada lógica 4

 

bit 4 Entrada lógica 5

 

bit 5 Entrada lógica 6

 

bit 6 Entrada lógica 7

1

bit 7 Entrada lógica 8

1

bit 8 Entrada lógica 9

1

bit 9 Entrada lógica 10

1

bit 10 Entrada lógica 11

1

bit 11 Entrada lógica 12

1

bit 12 Entrada lógica 13

1

bit 13 Entrada lógica 14

1

bit 14 Entrada lógica 15

1

bit 15 Entrada lógica 16

1

458

Palabra

Estado de las salidas lógicas

 

bit 0 Salida lógica 1

 

bit 1 Salida lógica 2

 

bit 2 Salida lógica 3

 

bit 3 Salida lógica 4

 

bit 4 Salida lógica 5

1

bit 5 Salida lógica 6

1

bit 6 Salida lógica 7

1

bit 7 Salida lógica 8

1

bits 8-15 (Reservados)

 

459

Palabra

Estado de E/S

 

bit 0 Entrada 1

 

bit 1 Entrada 2

 

bit 2 Entrada 3

 

bit 3 Entrada 4

 

bit 4 Entrada 5

 

bit 5 Entrada 6

 

bit 6 Entrada 7

 

bit 7 Entrada 8

 

bit 8 Entrada 9

 

bit 9 Entrada 10

 

bit 10 Entrada 11

 

bit 11 Entrada 12

 

bit 12 Salida 1 (13-14)

 

bit 13 Salida 2 (23-24)

 

bit 14 Salida 3 (33-34)

 

bit 15 Salida 4 (95-96, 97-98)

 

Supervisión de alarmas

Las variables de supervisión de alarmas se describen en la siguiente tabla:

Registro

Tipo de variable

Variables de sólo lectura

Nota

460

UInt

Código de alarma DT_AlarmCode

 

461

Palabra

Registro de alarmas 1

 

bits 0-1 (Sin significado)

 

bit 2 Alarma de corriente de tierra

 

bit 3 Alarma de sobrecarga térmica

 

bit 4 (Sin significado)

 

bit 5 Alarma por agarrotamiento

 

bit 6 Alarma por desequilibrio de corriente en fase

 

bit 7 Alarma por infracorriente

 

bits 8-9 (Sin significado)

 

bit 10 Alarma en puerto HMI

 

bit 11 Alarma de temperatura interna del controlador

 

bits 12-14 (Sin significado)

 

bit 15 Alarma de puerto de red

 

462

Palabra

Registro de alarmas 2

 

bit 0 (Sin significado)

 

bit 1 Alarma de diagnóstico

 

bit 2 (Reservado)

 

bit 3 Alarma por sobrecorriente

 

bit 4 Alarma por pérdida corriente en fase

 

bit 5 Alarma por inversión de corriente en fase

 

bit 6 Alarma de sensor de temperatura del motor

 

bit 7 Alarma por desequilibrio de tensión en fase

1

bit 8 Alarma de pérdida de tensión en fase

1

bit 9 (Sin significado)

1

bit 10 Alarma por subtensión

1

bit 11 Alarma por sobretensión

1

bit 12 Alarma por potencia insuficiente

1

bit 13 Alarma por potencia excesiva

1

bit 14 Alarma por factor de potencia insuficiente

1

bit 15 Alarma por factor de potencia excesiva

1

463

Palabra

Registro de alarmas 3

 

bit 0 Alarma de configuración de LTME

 

bits 1-15 (Reservados)

 

464

UInt

Grado del sensor de temperatura del motor (°C)

 

Supervisión de mediciones

Las variables de supervisión de mediciones se describen en la siguiente tabla:

Registro

Tipo de variable

Variables de sólo lectura

Nota

465

UInt

Nivel de capacidad térmica (% nivel disparo)

 

466

UInt

Relación de corriente media (% FLC)

 

467

UInt

Corriente L1-relación (% FLC)

 

468

UInt

Corriente L2-relación (% FLC)

 

469

UInt

Corriente L3-relación (% FLC)

 

470

UInt

Relación de corriente de tierra (x 0,1 % FLCmín)

 

471

UInt

Desequilibrio de corriente entre fases (%)

 

472

Int

Controlador-temperatura interna (°C)

 

473

UInt

Suma de comprobación de configuración del controlador

 

474

UInt

Frecuencia (x 0,01 Hz)

2

475

UInt

Sensor de temperatura del motor (x 0,1 Ω)

 

476

UInt

Tensión media (V)

1

477

UInt

Tensión L3-L1 (V)

1

478

UInt

Tensión L1-L2 (V)

1

479

UInt

Tensión L2-L3 (V)

1

480

UInt

Desequilibrio de tensión entre fases (%)

1

481

UInt

Factor de potencia (x 0,01)

1

482

UInt

Potencia activa (x 0,1 kW)

1

483

UInt

Potencia reactiva (x 0,1 kVAR)

1

484

Palabra

Registro de estado de rearranque automático

 

bit 0 Se ha producido una caída de tensión

 

bit 1 Detección de caída de tensión

 

bit 2 Condición de rearranque automático inmediato

 

bit 3 Condición de rearranque automático con retardo

 

bit 4 Condición de rearranque automático manual

 

bits 5-15 (Sin significado)

 

485

Palabra

Duración del último apagado del controlador

 

486-489

Palabra

(No significativo)

 

490

Palabra

Supervisión del puerto de red

 

bit 0 Supervisión de puerto de red

 

bit 1 Puerto de red conectado

 

bit 2 Comprobación automática del puerto de red

 

bit 3 Detección automática del puerto de red

 

bit 4 Configuración errónea del puerto de red

 

bits 5-15 (Sin significado)

 

491

UInt

Velocidad en baudios del puerto de red DT_ExtBaudRate

 

492

(No significativo)

 

493

UInt

Paridad del puerto de red DT_ExtParity

 

494-499

(No significativo)

 

500-501

UDInt

Corriente media (x 0,01 A)

 

502-503

UDInt

Corriente L1 (x 0,01 A)

 

504-505

UDInt

Corriente L2 (x 0,01 A)

 

506-507

UDInt

Corriente L3 (x 0,01 A)

 

508-509

UDInt

Corriente de tierra (mA)

 

510

UInt

ID de puerto de controlador

 

511

UInt

Tiempo hasta el disparo (x 1 s)

 

512

UInt

Relación de corriente del último arranque del motor (% FLC)

 

513

UInt

Duración del último arranque del motor (s)

 

514

UInt

Motor-número de arranques por hora

 

515

Palabra

Registro de desequilibrios de fases

 

bit 0 Desequilibrio de corriente L1 más alto

 

bit 1 Desequilibrio de corriente L2 más alto

 

bit 2 Desequilibrio de corriente L3 más alto

 

bit 3 Desequilibrio de tensión L-L2 más alto

1

bit 4 Desequilibrio de tensión L2-L3 más alto

1

bit 5 Desequilibrio de tensión L3-L1más alto

1

bits 6-15 (Sin significado)

 

516-523

 

(Reservados)

 

524-539

 

(Prohibido)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?