Características de la red PROFIBUS DP
Descripción general
El controlador PROFIBUS DP LTMR cumple la especificación PROFIBUS DP estándar.
Los documentos PROFIBUS Installation Guideline for Design y PROFIBUS Installation Guideline for Cabling and Assembly, publicados en www.profibus.com/downloads/, definen las características del protocolo Modbus.
Diagrama estándar de la red PROFIBUS DP
El diagrama situado abajo corresponde a la especificación PROFIBUS DP estándar.
Características para la conexión al bus RS 485 PROFIBUS DP
El estándar RS-485 permite variantes de distintas características:
-
Polarización
-
Terminador de línea
-
Número de secundarios
-
Longitud del bus
|
Características |
Valor |
|---|---|
|
Topología |
Bus lineal con terminaciones de línea |
|
Modo de transmisión |
Half duplex |
|
Velocidad de transmisión |
Desde (en kbaudios):
Hasta (en Mbaudios):
|
|
Medio posible de transmisión |
Línea de par trenzado (versión estándar, tipo RS 485) |
|
Número máximo de secundarios conectados a un primario |
128 (0, 126 y 127 están reservados) |
|
Número máximo de secundarios por derivación |
32 |
|
Número máximo de repetidores por bus |
Nueve repetidores como máximo, incluido un máximo de cinco repetidores en cascada en una derivación |
|
Terminador de línea |
Terminación activa |
Uso de repetidores
El bus de la red PROFIBUS DP puede segmentarse con repetidores por numerosas razones:
-
Se ha alcanzado la longitud máxima de la suma de las derivaciones.
-
Es necesario conectar más de 32 dispositivos de comunicación secundarios en el bus.
-
Se necesita aislar la derivación.
-
Se necesita una derivación.
-
Se precisa una conexión extraíble al equipo.
Para obtener más información acerca de la topología con un repetidor, consulte el documento PROFIBUS Installation Guideline for Design .
Longitud máxima del cable de bus
Las longitudes del cable de bus y las correspondientes velocidades de transmisión en baudios son las siguientes:
|
Longitud máxima de cable de bus por segmento |
Longitud máxima de cable de bus con tres repetidores |
Velocidades de transmisión en baudios |
|---|---|---|
|
1.200 m (3.936 ft) |
4.800 m (15.748 ft) |
9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 kbaudios |
|
1.000 m (3.280 ft) |
4.000 m (13.123 ft) |
187,5 kbaudios |
|
500 m (1,640 ft) |
2.000 m (6.561 ft) |
500 kbaudios |
|
200 m (656 ft) |
800 m (2,624 ft) |
1,5 Mbaudio |
|
100 m (328 ft) |
400 m (1,312 ft) |
3 / 6 / 12 Mbaudios |