Eigenschaften des PROFIBUS DP-Netzwerks
Überblick
Der LTMR PROFIBUS DP-Controller entspricht der Standard-PROFIBUS DP-Spezifikation.
In den Dokumenten PROFIBUS Installation Guideline for Design und PROFIBUS Installation Guideline for Cabling and Assembly, veröffentlicht auf www.profibus.com/downloads/, werden die Merkmale des Modbus-Protokolls definiert.
Standardschema für PROFIBUS DP-Netzwerke
Das nachstehende Diagramm entspricht der PROFIBUS DP-Standardspezifikation.
Eigenschaften des Anschlusses an den PROFIBUS DP RS 485-Bus
Der RS 485-Standard ermöglicht Varianten in Bezug auf verschiedene Kenndaten:
-
Polarisation
-
Leitungsabschluss
-
Anzahl der Sekundärgeräte
-
Buslänge
|
Eigenschaften |
Wert |
|---|---|
|
Topologie |
Linearer Bus mit Leitungsabschlüssen |
|
Übertragungsmodus |
Halbduplex |
|
Übertragungsrate |
Von (in kBaud):
Bis (in MBaud):
|
|
Mögliche Übertragungsmedien |
Verdrillte Doppelleitung (Standardversion, Typ RS 485) |
|
Maximale Anzahl der an einem Primärgerät angeschlossenen Sekundärgeräte |
128 (0, 126 und 127 sind reserviert) |
|
Maximale Sekundärgeräte pro Abzweigung |
32 |
|
Maximale Anzahl Verstärker pro Abzweigung |
Maximal neun Verstärker, einschließlich maximal fünf in einer Abzweigung in Kaskade geschalteter Verstärker |
|
Leitungsabschluss |
Aktiver Leitungsabschluss |
Einsatz von Verstärkern
Ein PROFIBUS DP-Netzwerk kann aus verschiedenen Gründen mit Verstärkern segmentiert werden:
-
Die maximale Länge der Summe von Abzweigungen wurde erreicht.
-
Es müssen mehr als 32 sekundäre Kommunikationsgeräte an den Bus angeschlossen werden.
-
Die Abzweigung muss isoliert werden.
-
Eine Abzweigung wird benötigt.
-
Es sind abnehmbare Verbindungen mit Geräten erforderlich.
Weitere Informationen zur Topologie mit einem Verstärker finden Sie im Dokument PROFIBUS Installation Guideline for Design .
Maximale Länge des Buskabels
Nachfolgend sind die Buskabellängen und die entsprechenden Baudraten aufgeführt:
|
Maximale Buskabellänge pro Segment |
Maximale Buskabellänge mit drei Verstärkern |
Baudraten |
|---|---|---|
|
1.200 m (3.936 ft) |
4.800 m (15.748 ft) |
9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 kBaud |
|
1.000 m (3.280 ft) |
4.000 m (13.123 ft) |
187,5 kBaud |
|
500 m (1,640 ft) |
2.000 m (6.561 ft) |
500 kBaud |
|
200 m (656 ft) |
800 m (2,624 ft) |
1,5 MBaud |
|
100 m (328 ft) |
400 m (1,312 ft) |
3 / 6 / 12 MBaud |