PROFIBUS DP 网络特性
概述
LTMR PROFIBUS DP 控制器符合 PROFIBUS DP 标准规格。
www.profibus.com/downloads/ 上发布的 PROFIBUS Installation Guideline for Design 和 PROFIBUS Installation Guideline for Cabling and Assembly 定义了 Modbus 协议的特性。
PROFIBUS DP 网络标准图
下图对应 PROFIBUS DP 标准规格。
PROFIBUS DP RS 485 总线的连接特性
RS 485 标准允许某些特性的变体:
-
极化
-
线路端接器
-
从设备数
-
总线长度
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
拓扑结构 |
具有线路终端的线性总线 |
|
传输模式 |
半双工 |
|
传输速率 |
从(以 kBaud 计):
到(以 MBaud 计):
|
|
可能的传输媒介 |
双绞线(标准版本,RS 485 型) |
|
一个主设备所连接的从设备最大数目 |
128(预留了 0、126 和 127) |
|
每个衍生段的从设备最大数目 |
32 |
|
每个总线的中继器最大数目 |
最多 9 个中继器,包括一个衍生段中最多可级联 5 个中继器 |
|
线路端接器 |
活动终端 |
使用中继器
可因以下多种原因使用中继器对 PROFIBUS DP 网络总线进行分段:
-
达到了衍生段之和的最大长度
-
需要在总线上连接 32 个以上的从通讯设备
-
需要隔离衍生段
-
需要衍生段
-
设备需要有可移除的连接
有关中继器拓扑结构的详细信息,请参阅 用于设计的 PROFIBUS 安装指南 。
总线电缆最大长度
总线电缆长度及相应的波特率如下:
|
每个段的总线电缆最大长度 |
带 3 个中继器的总线电缆最大长度 |
波特率 |
|---|---|---|
|
1,200 m (3,936 ft) |
4,800 m (15,748 ft) |
9.6 / 19.2 / 45.45 / 93.75 kBaud |
|
1,000 m (3,280 ft) |
4,000 m (13,123 ft) |
187.5 kBaud |
|
500 m (1,640 ft) |
2,000 m (6,561 ft) |
500 kBaud |
|
200 m (656 ft) |
800 m (2,624 ft) |
1.5 MBaud |
|
100 m (328 ft) |
400 m (1,312 ft) |
3 / 6 / 12 MBaud |