Caratteristiche della rete PROFIBUS DP
Panoramica
Il controller PROFIBUS DP LTMR è conforme alle specifiche standard PROFIBUS DP.
PROFIBUS Installation Guideline for Design e PROFIBUS Installation Guideline for Cabling and Assembly, pubblicate su www.profibus.com/downloads/, definiscono le caratteristiche del protocollo Modbus.
Schema standard della rete PROFIBUS DP
Il diagramma seguente corrisponde alle specifiche dello standard PROFIBUS DP.
Caratteristiche per la connessione al bus RS 485 PROFIBUS DP
Lo standard RS 485 consente varianti di alcune caratteristiche:
-
Polarizzazione
-
Adattatore di fine linea
-
Numero di secondari
-
Lunghezza bus
|
Caratteristiche |
Valore |
|---|---|
|
Topologia |
Bus lineare con adattatori di fine linea |
|
Modalità di trasmissione |
Half duplex |
|
Velocità di trasmissione |
Da (in kBaud):
a (in MBaud):
|
|
Supporti di trasmissione compatibili |
Cavo a doppino intrecciato (versione standard, tipo RS 485) |
|
Numero massimo di secondari collegati a un primario |
128 (0, 126, e 127 sono riservati) |
|
Numero massimo di secondari per derivazione |
32 |
|
Numero massimo di ripetitori per bus |
Al massimo nove ripetitori, compresi al massimo cinque ripetitori in cascata in una derivazione |
|
Adattatore di fine linea |
Attivo |
Uso di ripetitori
Un bus di rete PROFIBUS DP può essere segmentato con ripetitori per svariati motivi:
-
lunghezza massima del totale delle derivazioni raggiunta
-
Necessità di collegare più di 32 dispositivi secondari comunicanti sul bus
-
necessità di isolare la derivazione
-
necessità di derivazione
-
necessità di collegamento amovibile alle apparecchiature
Per ulteriori informazioni sulla topologia con un ripetitore, consultare il documento Linee guida all'installazione di PROFIBUS per la progettazione .
Lunghezza massima del cavo bus
Lunghezza dei cavi bus e velocità di trasmissione corrispondenti:
|
Lunghezza massima del cavo bus per segmento |
Lunghezza massima del cavo bus con tre ripetitori |
Velocità di trasmissione |
|---|---|---|
|
1.200 m (3.936 ft) |
4.800 m (15.748 ft) |
9,6/19,2/45,45/93,75 kBaud |
|
1.000 m (3.280 ft) |
4.000 m (13.123 ft) |
187,5 kBaud |
|
500 m (1.640 ft) |
2.000 m (6.561 ft) |
500 kBaud |
|
200 m (656 ft) |
800 m (2.624 ft) |
1,5 MBaud |
|
100 m (328 ft) |
400 m (1.312 ft) |
3 / 6 / 12 MBaud |