DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Datos técnicos

Tensión nominal

230 VCA, 50 Hz

Potencia nominal

Tipo de carga Nombre de carga Valor de carga

LED

LED

200 W

Motor

1000 VA

Transformador con núcleo de hierro:

500 VA

Lámpara incandescente

2200 W

Lámpara halógena

2000 W

Lámpara fluorescente

200 W

Convertidor electrónico reductor

1050 VA

Carga capacitiva

10 A, 140μF

Standby

Máximo 0,4 W

Terminales de conexión

Bornes a tornillo durante máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unidad de extensión

Pulsador individual, número ilimitado, máx. 50 m

Protección

Interruptor automático de 16 A

Corriente nominal

10 A, cosφ = 0,6

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.

<10 mW

Protocolo de comunicación

certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?