DUG_ARGUS-liiketunnistin ulkotiloihin 360_WH-01

Tekniset tiedot

Tunnistusalue 28 metrin halkaisija 2,5 metrin korkeudessa
Asennustyyppi Seinä- ja kattoasennus
Nimellisjännite AC 220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Kytkentävirta enintään 10 A
Kuormitusluokka

LED

300 W
2400 W
140 μF

Virrankulutus

Rele kytketty päälle ≤ 1400 mW
Rele kytketty pois päältä ≤ 750 mW
Liitännät

Ruuviton liitin: 2 x enint. 1.5 mm2

IP-luokitus IP66
Käyttötaajuus 2.405 – 2.480 GHz
Lähetetty maksimiradiotaajuusteho 6.25 mW
Lämpenemisaika ≤40 s
Käyttölämpötila -20 °C ... +55 °C

Lämpötilaan perustuva kuorman heikkeneminen

Lämpötila Enimmäiskytkentävirta LED-enimmäiskuorma LED-lamppujen enimmäismäärä
-20 °C ... 45 °C 10 A 300 W 15
45 °C ... 50 °C 8 A 300 W 15
50 °C ... 55 °C 6 A 300 W 15
Suhteellinen ilmankosteus 0–95 %, ei kondensoiva
Luksiasetus

1 lx–2000 lx.

Päivätila

Yötila

Herkkyysasetus

1–6 (50–100 %)

Mitat

Ø 82 mm x 107 mm

Ø 82 mm x 131 mm kulmakiinnikkeellä

Vaatimustenmukaisuus
Tiedonsiirtoprotokolla Zigbee® 3.0 (sertifioitu)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?