DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Informações técnicas

Área de deteção 28 m de diâmetro a 2,5 m de altura
Tipo de montagem Montagem na parede e no teto
Tensão nominal CA 220-240 V ~, 50/60 Hz
Corrente de comutação Máx. 10 A
Classificação de carga  

LED

300 W
2400 W
140 μF

Consumo de energia

Relé ligado ≤1400 mW
Relé desligado ≤750 mW
Terminais de ligação

Terminal sem parafuso: 2x máx. 1,5 mm2

Classificação IP IP66
Frequência de funcionamento 2,405 a 2,480 GHz
Potência máx. de radiofrequência transmitida 6,25 mW
Tempo de aquecimento ≤40 s
Temperatura de funcionamento -20 °C a +55 °C

Degradação da carga com base na temperatura

Temperatura Corrente de comutação máx. Carga de LED máx. Número máx. de lâmpadas LED
-20 °C a 45 °C 10 A 300 W 15
45 °C a 50 °C 8 A 300 W 15
50 °C a 55 °C 6 A 300 W 15
Humidade relativa 0% a 95%, sem condensação
Definição de lux

1 lx a 2000 lx,

Modo diurno

Modo noturno

Definição de sensibilidade

1 – 6 (50% - 100%)

Dimensões

Ø 82 mm x 107 mm

Ø 82 mm x 131 mm com suporte de canto

Conformidade
Protocolo de comunicação Zigbee® 3.0 (certificado)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?