Skapa en automation
-
Om du bor i Belgien, Danmark, Sverige och Finland. Se till att du installerar PowerTag Energi och parkopplar den med Wiser Home-systemet för att skapa och utföra en automation.
-
Om du befinner dig nära den arktiska cirkeln (Sverige, Finland och Norge) kan vårt system inte ställa in automationer baserat på solnedgång eller soluppgång på grund av fenomenet midnattssol, där solen förblir ovanför horisonten i 24 timmar. Detta sker vanligtvis från mitten av maj till slutet av juli. Under den här perioden rekommenderar vi att du använder ett alternativt tidsbaserat tillstånd för dina automationer.
- På skärmen Hem trycker
du på automationer
.
- Gå till automation och tryck
sedan på
för att skapa en automation.
- Ange ett namn på automationen (A) och välj något
av följande villkor som ska utlösa en automation.
- Alla villkor:: Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en automation
- Vilket villkor som helst: : Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automation
- Tryck på Lägg till villkor (B) och välj något av följande (C):
- Ändring av enhetens status (Välj enhet): En automation utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalusi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
- Bortaläge (Aktivera eller inaktivera): Bortaläget är avsett att ställa in ditt hem i ett praktiskt tillstånd inför längre frånvaro, t.ex. när du reser bort över helgen.
- Välj en enhet som ska ställa in villkoret. Välj sedan läge för den enhet som ska utlösa automationen, t.ex. läget På/Av.
- Tryck på Ställ in i det
övre högra hörnet.FÖRSLAG: Om du vill ändra villkoret sveper du det åt vänster och trycker på papperskorg-ikonen. Lägg sedan till ett nytt villkor med de parametrar som krävs.
- Starta automationen vid en viss tidpunkt genom att trycka
på och välj något av följande
(D):OBS: Max 10 tidsposter kan läggas till.
- Specifik tid på dygnet: automationen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8.00.
- Tidsperiod: automationen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08.00 till 17.00.
- Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande (E):OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
- Styr en enhet: Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
- Skicka notis: Du får ett meddelande om villkoret är uppfyllt.
- Aktivera ett scenario: Markera ett scenario.
- Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.
- Tryck på Styr en enhet och välj önskad enhet för att utföra åtgärden tryck på Ställ in i det övre högra hörnet.
- När du har ställt in alla villkor och åtgärder trycker du på Spara.