DUG_PTC_WH-05

Tekniska data

Huvudegenskaper

Strömförsörjning

230 V AC ± 20 %

Frekvens

50/60 Hz

Maximal förbrukning

IO

≤ 2 VA

2DI

≤ 3 VA

Drifttemperatur

-25 °C till +60 °C

Förvaringstemperatur

-40 °C till +85 °C

Relativ luftfuktighet (60068-2-78)

93 % vid 40 °C

Överspänningskategori

Kat. III

Höjd

≥ 2 000 m

Föroreningsgrad

3

Kapslingsklass enligt IEC 60529

Framsida

IP40

Hölje

IP20

IK

05

Egenskaper för in- och utmatningar

Digital ingång

Typ

230 V AC, torr kontakt

Digital utmatning

Typ

230 V AC, torr kontakt

Relätyp

Normalt öppen eller normalt stängd

Tillämplig spänning på utmatning

230 V AC ± 20 %

Minsta/högsta ström på utmatning

10 mA/2 A

Typ av utmatningsordning

Puls eller spärr

Pulslängd i styrningsläge med impulsrelä

Nominell: 300 ms (tolerans -0 ms, +300 ms)

Radiofrekvenskommunikation

ISM-band 2,4 GHz

2,4 GHz till 2,4835 GHz

Kanaler enligt IEEE 802.15.4

11 till 26

Motsvarighet till isotropisk utstrålad effekt (EIRP)

0 dBm

Max. RF-ström överförd

≤ 10 mW

Kanalbeläggning

  • Vid händelse

  • Periodiskt (5 sek. nominellt)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?