DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Tekniset tiedot

Nimellisteho

Kuorman tyyppi

Kuorman nimi

Kuorman arvo

2‑johtiminen (ilman nollajohdinta)

3-johtiminen (nollajohdin on)

LED

5 - 200 W (enint. 0,8 A)

5 - 80 W (enint. 0,5 A)

0 - 200 W (enint. 0,8 A)

0 - 80 W (enint. 0,5 A)

Hehkulamppu

20 - 300 W

0 - 300 W

Elektroninen alasmuuntaja

20 - 300 VA

0 - 300 VA

Halogeenilamppu

20 - 300 W

20 - 300 W

Nimellisjännite

AC 230 V, 50 Hz

Himmennyskanava

1

Valmiustila

< 0,25 W

Käyttölämpötila

- 5 °C ... 35 °C

Nollajohdin

Suositeltu

Liitännät

Kiristysmomentti

0,5 Nm

Kiinteä johdin

1 x 0,75 - 2,5 mm2

Säikeinen johdin kiinteään asennukseen:

1 x 0,75 - 2,5 mm2

Jatkoliitäntä

Enint. 10 mekaanista painiketta

Kaikkien kaapeliosuuksien pituus

Enint. 50 m 3-johtimiselle NYM-kaapelille

Sulakesuojaus

16 A katkaisija

Käyttötaajuus

2405 - 2480 MHz

Lähetetty maksimiradiotaajuusteho

<10 mW

IP-luokitus

IP20

Tuotemitat (korkeus x leveys x syvyys)

45 x 45 x 18,4 mm

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?