Tekniske data
Mærkeeffekt
|
Belastningstype |
Belastningsnavn |
Belastningsværdi |
|||
|
2-leder (uden neutral) |
3-leder (med neutral) |
||||
|
LED |
|||||
|
Glødelampe |
|||||
|
Elektronisk nedkonverter |
|||||
|
Halogenlampe |
|||||
|
Mærkespænding |
230 V ac., 50 Hz |
|
|
Dæmpningskanal |
1 |
|
|
Standby |
< 0,25 W |
|
|
Driftstemperatur |
- 5 ºC til 35 ºC |
|
|
Neutral leder |
Anbefalet |
|
|
Tilslutningsterminaler |
Tilspændingsmoment |
0,5 Nm |
|
Stiv leder |
1 x 0,75-2,5 mm2 |
|
|
Snoet leder er beregnet til fast installation: |
1 x 0,75-2,5 mm2 |
|
|
Udvidelsesforbindelse |
Maks. 10 mekaniske trykknapper |
|
|
Længde på alle kabelsektioner |
Maks. 50 m til NYM-kabel med 3 wirer |
|
|
Sikring |
16 A gruppeafbryder |
|
|
Driftsfrekvens |
2405 - 2480 MHz |
|
|
Maks. transmitteret RF-effekt |
<10 mW |
|
|
Kapslingsklasse |
IP20 |
|
|
Produktmål (H x B x D) |
45 x 45 x 18.4 mm |
|
|
Kommunikationsprotokol |
ZigBee 3.0-certificeret |
|