DUG_Flertrådig dimmerpuck_WH–03

Tekniska data

Märkeffekt

Lasttyp

Lastnamn

Lastvärde

2 ledare (utan neutralledare, N)

3 ledare (med neutralledare, N)

Lysdiod

5–200 W (max. 0,8 A)

5–80 W (max. 0,5 A)

0–200 W (max. 0,8 A)

0–80 W (max. 0,5 A)

Glödlampa

20–300 W

0–300 W

Elektronisk step-down-omvandlare

20–300 VA

0–300 VA

Halogenlampa

20–300 W

20–300 W

Märkspänning

230 V AC, 50 Hz

Dimmerkanal

1

Standbyläge

< 0,25 W

Driftstemperatur

- 5 ºC till 35 ºC

Neutralledare

Rekommenderad

Anslutningsplintar

Åtdragningsmoment

0,5 Nm

Fast ledare

1 x 0,75–2,5 mm2

Den tvinnade ledaren är avsedd för fast installation:

1 x 0,75–2,5 mm2

Biapparatanslutning

Max 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar

Längd på alla kabelsektioner

Max. 50 m för 3-ledarkabel

Säkringsskydd

16 A kretsbrytare

Användningsfrekvens

2405–2480 MHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt

<10 mW

IP-klass

IP20

Produktdimensioner (H x B x D)

45 x 45 x 18,4 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?