DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Datos técnicos

Potencia nominal

Tipo de carga

Nombre de carga

Valor de carga

2 conductores (sin neutro)

3 conductores (con neutro)

LED

5 - 200 W (máx. 0,8 A)

5 - 80 W (máx. 0,5 A)

0 - 200 W (máx. 0,8 A)

0 - 80 W (máx. 0,5 A)

Lámpara incandescente

20 - 300 W

0 - 300 W

Convertidor electrónico reductor

20 - 300 VA

0 - 300 VA

Lámpara halógena

20 - 300 W

20 - 300 W

Tensión nominal

CA 230 V, 50 Hz

Canal de regulación

1

En espera

< 0,25 W

Temperatura de funcionamiento

-5 °C a 35 °C

Conductor neutro

Recomendado

Terminales de conexión

Par de apriete

0,5 Nm

Cable rígido

1 x 0,75 - 2,5 mm2

Conductor trenzado diseñado para una instalación fija:

1 x 0,75 - 2,5 mm2

Conexión de pulsadores

Máx. 10 pulsadores mecánicos

Longitud de todas las secciones de cable

Máx. 50 m para cables NYM de 3 hilos

Protección por fusible

Interruptor automático de 16 A

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.

<10 mW

Clasificación IP

IP20

Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.)

45 x 45 x 18,4 mm

Protocolo de comunicación

Certificación Zigbee 3.0

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.