Informação técnica
Potência nominal
|
Tipo de carga |
Nome da carga |
Valor da carga |
|||
|
2 fios (sem neutro) |
3 fios (com neutro) |
||||
|
LED |
|||||
|
Lâmpada incandescente |
|||||
|
Conversor eletrónico redutor |
|||||
|
Lâmpada de halogéneo |
|||||
|
Tensão nominal |
CA 230 V, 50 Hz |
|
|
Canal de regulação da intensidade |
1 |
|
|
Stand-by |
< 0,25 W |
|
|
Temperatura de funcionamento |
- 5 ºC a 35 ºC |
|
|
Condutor neutro |
Recomendado |
|
|
Terminais de ligação |
Binário de aperto |
0,5 Nm |
|
Condutor sólido |
1 x 0,75 - 2,5 mm2 |
|
|
Condutor entrançado destinado a instalação fixa: |
1 x 0,75 - 2,5 mm2 |
|
|
Ligação de extensão |
Máx. 10 botões de pressão mecânicos |
|
|
Comprimento de todas as secções de cabos |
Máx. 50 m para cabo NYM de 3 fios |
|
|
Proteção de fusível |
Disjuntor de 16 A |
|
|
Frequência de funcionamento |
2405 - 2480 MHz |
|
|
Potência máx. de radiofrequência transmitida |
<10 mW |
|
|
Classificação IP |
IP20 |
|
|
Dimensões do produto (A x L x P) |
45 x 45 x 18,4 mm |
|
|
Protocolo de comunicação |
Certificado Zigbee 3.0 |
|