Parkoppla enheten med Wiser-hubb
- På startskärmen trycker
du på
.
- Tryck på .
- Tryck på Skanna QR-kod och
ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden
som finns på enheten.OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.
Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:
-
(A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.
-
(B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.
-
- Tryck på Nästa, följ
något av alternativen för att parkoppla modulen baserat
på din installation:
- Tryck kort på knappen inställnings-/återställningsknappen på modulen 3 gånger.
- Tryck kort på den mekaniska tryckknappen 3 gånger.
Lysdioden blinkar först bärnstensfärgat.
- Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön.Enheten är ansluten.
- Tryck på och välj en enhetstyp:
- Tryck på
för att ange namnet på enheten.
- Tryck på Nästa och tilldela
enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på Skicka.VIKTIG: Nästa skärm visar sidan Enhetsinställningar, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på Skicka. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Konfigurera enheten.
- Tryck på
och ange ett värde för Nominell effekt.
VIKTIG:-
Den maximala effekt som förbrukas av apparaten som styrs av modulen kallas Nominell effekt. Det är den högsta effekten som modulen kan hantera.
-
Som standard är värdet 2 000 W. Den nominella effekten måste vara mellan 0 och 3 000 W.
OBS: Det nominella effektvärdet används endast för framtida uppdateringar i Wiser Home-appen. -
- Tryck på Nästa och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum.
- Tryck på Skicka.
När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:
-
+ Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.
-
Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.
OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.Nu kan du se den nyligen tillagda enheten på fliken Kontroll under flikarna All och Rum.
-