Informações técnicas
|
Bateria |
3 VCC, CR2450 |
|
|
Vida útil da bateria |
Até 5 anos (pode variar com base na utilização, na frequência de atualização do firmware e ambiente) |
|
|
Potência nominal |
≤90 mW |
|
|
Classificação IP |
IP20 |
|
|
Frequência de funcionamento |
2405 – 2480 MHz |
|
|
Potência máx. de radiofrequência transmitida |
≤7 dBm |
|
|
Temperatura de funcionamento |
-10 °C a 50 °C |
|
|
Precisão de temperatura |
±1,5 °C |
|
|
Resolução de temperatura |
0.1 °C |
|
|
Humidade relativa |
10% a 95% |
|
|
Precisão de humidade |
±5% |
|
|
Dimensões (A x L x P) |
45 x 45 x 17,2 mm |
|
|
Protocolo de comunicação |
Certificado Zigbee 3.0 |
|