GEX8258701IT-01

Evaporatore della condensa dell'acqua esterno

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche
La manutenzione e la pulizia dell’evaporatore esterno devono essere effettuate solo da personale specializzato. Il personale deve assicurare che, per tutta la durata della manutenzione e della pulizia, l'evaporatore esterno sia scollegato dall'alimentazione elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
pericolo di scottature da superfici calde
  • Non toccare le superfici esterne e interne durante il funzionamento.
  • Lasciare raffreddare le superfici esterne dopo aver spento l'unità di raffreddamento.
  • Non tentare di toccare il vassoio dell’acqua durante il funzionamento
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Presentazione

L'evaporatore esterno dell'acqua di condensa è compatibile con le unità di raffreddamento interne laterali e da tetto. Consente di assicurare che l'acqua di condensa venga evaporata attivamente con una resistenza elettrica.

L'evaporatore esterno è particolarmente consigliato per le unità di raffreddamento con capacità di raffreddamento inferiore a 800 W, poiché non sono dotate di evaporatore passivo.

Dati tecnici

Caratteristiche

Valore

Altezza x larghezza x profondità

103 x 164 x 148 mm (4.1 x 6.5 x 5.8 in)

Implementazione

Montaggio esterno

Massa

1,2 kg (2.6 lb)

Materiale

Acciaio dolce verniciato a polvere

Colore

RAL 7035

Dati elettrici

Tensione

230 Vca

Frequenza

50/60 Hz

Corrente di avvio

2 A

Assorbimento
  • Durante il funzionamento (max. riscaldatore completamente immerso)

  • Standby (asciutto)

  • 230 W

  • 25 W

Prestazioni

Velocità di evaporazione

0,25 l/h

Dimensioni

Istruzioni di installazione

Installare l'evaporatore esterno a una distanza minima di 60 mm (2.36 in) sotto l'unità di raffreddamento.

La condensa si forma sulla parte inferiore dell'unità di raffreddamento. Per ridurre al minimo la quantità di condensa, massimizzare la distanza tra l'unità di raffreddamento e l'evaporatore e fornire un'adeguata ventilazione.

Procedura di installazione

  1. Praticare i fori necessari sul lato dell'armadio, sotto l'unità di raffreddamento.

  2. Posizionare l'evaporatore esterno sul lato dell'armadio, allineando i fori.

  3. Inserire e stringere le viti in dotazione.

  4. Collegare il tubo flessibile al collegamento di spurgo della condensa dell'acqua dell'unità di raffreddamento.

  5. Inserire il tubo nel foro nella parte superiore dell'evaporatore esterno.

  6. Collegare l'alimentazione dell'evaporatore esterno.

Schema di cablaggio

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?