Externer Kondenswasser-Verdampfer
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr eines elektrischen Schlags
Der externe Verdampfer darf nur von Fachpersonal gewartet
und gereinigt werden. Das Personal muss sicherstellen, dass während
der Dauer der Wartung und Reinigung der externe Verdampfer von der
Spannungsversorgung getrennt wird.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
VORSICHT |
|---|
|
Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
Einführung
Der externe Kondenswasser-Verdampfer ist kompatibel mit Innenkühlsystemen zur Seiten- und Dachmontage. Er trägt dazu bei, dass das Kondenswasser mit einem elektrischen Widerstand aktiv verdampft wird.
Der externe Verdampfer wird insbesondere für Kühleinheiten mit einer Kühlleistung unter 800 W empfohlen, da diese nicht mit einem passiven Verdampfer ausgestattet sind.
Technische Daten
|
Eigenschaften |
Wert |
|---|---|
|
Höhe x Breite x Tiefe |
103 x 164 x 148 mm (4.1 x 6.5 x 5.8 in) |
|
Einbau |
Externe Montage |
|
Gewicht |
1,2 kg (2.6 lb) |
|
Material |
Pulverbeschichteter Weichstahl |
|
Farbe |
RAL 7035 |
|
Elektrische Daten |
|
|
Spannung |
230 VAC |
|
Frequenz |
50/60 Hz |
|
Einschaltstrom |
2 A |
Leistungsaufnahme
|
|
|
Leistung |
|
|
Verdunstungsrate |
0,25 l/h |
Abmessungen
Installationsanweisungen
Installieren Sie den externen Verdampfer in einem Mindestabstand von 60 mm (2.36 in) unter der Kühleinheit.
Kondensat bildet sich unten an der Kühleinheit aus. Um die Kondensatmenge zu minimieren, müssen Sie den Abstand zwischen Kühleinheit und Verdampfer maximieren und für eine ausreichende Belüftung sorgen.
Verfahren zur Installation
-
Nehmen Sie die erforderlichen Bohrungen an der Gehäuseseite unter der Kühleinheit vor.
-
Positionieren Sie den externen Verdampfer seitlich am Gehäuse und richten Sie die Bohrlöcher aus.
-
Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie fest.
-
Verbinden Sie den Schlauch mit dem Wasserkondensatablaufanschluss der Kühleinheit.
-
Führen Sie den Schlauch in die Bohrung oben im externen Verdampfer ein.
-
Schließen Sie die Spannungsversorgung für den externen Verdampfer an.
GEFAHR
VORSICHT