Evaporateur de condensat externe
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique
Seul un personnel spécialisé est autorisé à entretenir
et à nettoyer l'évaporateur externe. Le personnel doit s'assurer que
l'évaporateur externe est déconnecté de l'alimentation électrique
pendant toute la durée de la maintenance et du nettoyage.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
ATTENTION |
|---|
|
risque de brûlure par des surfaces chaudes
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Présentation
L'évaporateur de condensat externe est compatible avec les unités de refroidissement à montage latéral et sur toit utilisées en intérieur. Il permet de garantir l’évaporation active du condensat d’eau avec une résistance électrique.
L'évaporateur externe est particulièrement recommandé pour les unités de refroidissement d'une capacité inférieure à 800 W, car celles-ci ne sont pas équipées d'évaporateur passif.
Caractéristiques techniques
|
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|
|
Hauteur x largeur x profondeur |
103 x 164 x 148 mm (4,1 x 6,5 x 5,8 po.) |
|
Mise en œuvre |
Montage externe |
|
Poids |
1,2 kg (2,6 lb) |
|
Matériau |
Acier doux à revêtement pulvérulent |
|
Couleur |
RAL 7035 |
|
Caractéristiques électriques |
|
|
Tension |
230 VCA |
|
Fréquence |
50/60 Hz |
|
Courant de démarrage |
2 A |
Consommation
|
|
|
Performances |
|
|
Taux d'évaporation |
0,25 l/h |
Dimensions
Instructions d'installation
Installez l'évaporateur externe à une distance minimale de 60 mm (2,36 po.) au-dessous de l'unité de refroidissement.
Le condensat se forme sur le fond de l'unité de refroidissement. Pour réduire la quantité de condensat, augmentez au maximum la distance entre l'unité de refroidissement et l'évaporateur et veillez à ce qu'une ventilation adéquate soit assurée.
Procédure d'installation
-
Percez les trous nécessaires dans la paroi latérale de l'armoire, sous l'unité de refroidissement.
-
Positionnez l’évaporateur externe sur le côté de l’armoire en alignant les trous.
-
Insérez et serrez les vis fournies.
-
Raccordez le flexible au raccord d'évacuation de condensat de l'unité de refroidissement.
-
Insérez le flexible dans le trou situé sur la partie supérieure de l'évaporateur externe.
-
Raccordez l'alimentation de l'évaporateur externe.
DANGER
ATTENTION