Evaporador de condensado de agua externo
PELIGRO |
|---|
|
riesgo de descarga eléctrica
Solo el personal especializado puede mantener y limpiar
el evaporador externo. El personal debe asegurarse de que, durante
el mantenimiento y la limpieza, el evaporador externo esté desconectado
del suministro eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ATENCIÓN |
|---|
|
riesgo de quemaduras por superficies calientes
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Presentación
El evaporador de agua de condensado externo es compatible con los climatizadores montados en el techo y en el lado interior. Garantiza que el agua de condensado se evapore activamente con una resistencia eléctrica.
El evaporador externo se recomienda especialmente para climatizadores con una capacidad de refrigeración inferior a 800 W, ya que no están equipadas con un evaporador pasivo.
Datos técnicos
|
Características |
Valor |
|---|---|
|
Alto x ancho x profundo |
103 x 164 x 148 mm (4,1 x 6,5 x 5,8 pulgadas) |
|
Instalación |
Montaje externo |
|
Peso |
1,2 kg (2,6 lb) |
|
Material |
Acero suave con recubrimiento en polvo |
|
Color |
RAL 7035 |
|
Datos eléctricos |
|
|
Tensión |
230 V CA |
|
Frecuencia |
50/60 Hz |
|
Corriente inicial |
2 A |
Consumo de energía
|
|
|
Rendimiento |
|
|
Velocidad de evaporación |
0,25 l/h |
Dimensiones
Instrucciones de instalación
Instale el evaporador externo a una distancia mínima de 60 mm (2,36 pulgadas) por debajo del climatizador.
Se formará condensado en la parte inferior del climatizador. Para reducir la cantidad de condensado, aumente al máximo la distancia entre el climatizador y el evaporador, y proporcione una ventilación adecuada.
Procedimiento de instalación
-
Perfore los orificios necesarios en el lateral del armario, debajo del climatizador.
-
Coloque el evaporador externo a un lado del armario y alinee los orificios.
-
Inserte y apriete los tornillos proporcionados.
-
Conecte la manguera a la conexión de drenaje del condensado de agua en el climatizador.
-
Introduzca la manguera en el orificio de la parte superior del evaporador externo.
-
Conecte la alimentación eléctrica del evaporador externo.
PELIGRO
ATENCIÓN