GEX8258701DE-01

Seitlich montierte Kühlsysteme für den Innenbereich

Kühldaten

Merkmale, die für alle Bestellreferenzen gelten:

  • Gehäusetemperatur: +20 °C bis +50 °C (+68 °F bis +122 °F)

  • Umgebungstemperatur: +5 °C bis +55 °C (+41 °F bis +131 °F)

Bestellreferenz

Kühlleistung

L35-L35

Kühlleistung

L35-L50

Kältemittel

R513A

Höchstdruck

W (BTU/h)

W (BTU/h)

kg (lb)

MPa (psi)

NSYCU350DG

350 (1193.5)

240 (818.9)

0,127 (0.28)

2,8 (406.1)

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

620 (2115.5)

470 (1603.7)

0,115 (0.25)

2,8 (406.1)

NSYCUX600DG

NSYCU800DG

810 (2763.8)

560 (1910.8)

0,137 (0.30)

2,8 (406.1)

 

NSYCU8002P4DG

810 (2763.8)

560 (1910.8)

0,137 (0.30)

2,8 (406.1)

NSYCU1KDG

960 (3275.6)

710 (2422.6)

0,200 (0.44)

2,8 (406.1)

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2P4DG

960 (3275.6)

710 (2422.6)

0,200 (0.44)

2,8 (406.1)

NSYCUX1K2P4DG

NSYCU1K2DG

1240 (4231)

970 (3309.7)

0,283 (0.62)

2,8 (406.1)

NSYCU1K22P4DG

1240 (4231)

970 (3309.7)

0,283 (0.62)

2,8 (406.1)

NSYCU1K6DG

1620 (5527.6)

1340 (4572.2)

0,333 (0.73)

2,8 (406.1)

NSYCUX1K6DG

NSYCU1K62P4DG

1620 (5527.6)

1340 (4572.2)

0,333 (0.73)

2,8 (406.1)

NSYCU2KDG

1980 (6756)

1620 (5527.6)

0,410 (0.90)

2,8 (406.1)

NSYCU2K3P4DG

1940 (6619.5)

1580 (5391.1)

0,418 (0.92)

2,8 (406.1)

NSYCUX2K3P4DG

NSYCU3K2DG

3180 (10850.6)

2370 (8086.7)

0,482 (1.06)

3,2 (464.1)

NSYCU3K23P4DG

3150 (10748.2)

2510 (8564.4)

0,512 (1.12)

3,2 (464.1)

NSYCU4K3P4DG

3910 (13341.4)

31200 (10645.8)

0,679 (1.49)

3,2 (464.1)

Die Kühlleistungen L35-L35 und L35-L50 beziehen sich auf die in der europäischen Norm EN14511 festgelegte Standard-Leistungsbemessung (Leistungszahl).

Die erste Zahl L35 verweist auf eine Trockentemperatur von 35 °C (95 °F) im Schaltschrank, d. h. den im elektronischen Thermostat eingestellten Temperatursollwert.

Die zweite Zahl L35 bzw. L50 bezieht sich auf die Trockentemperatur außerhalb des Gehäuses, auch Umgebungstemperatur genannt. L35 bezieht sich auf 35 °C (95 °F) und L50 auf 50 °C (122 °F).

Mechanische Kenndaten

Merkmale, die für alle Bestellreferenzen gelten:

  • Interner Schutzkreis: IP55

Bestellreferenz

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

Maximaler Druckgeräuschpegel(1)

mm

in

kg (lb)

dB (A)

NSYCU350DG

460 x 290 x 190

18.1 x 11.4 x 7.5

11,7 (25.8)

62

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

460 x 290 x 190

18.1 x 11.4 x 7.5

11,7 (25.8)

62

NSYCUX600DG

NSYCU800DG

780 x 345 x 215

30.7 x 13.6 x 8.5

22,4 (49.3)

76

 

NSYCU8002P4DG

780 x 345 x 215

30.7 x 13.6 x 8.5

27,4 (60.4)

76

NSYCU1KDG

780 x 345 x 215

30.7 x 13.6 x 8.5

22,4 (49.3)

76

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2P4DG

780 x 345 x 215

30.7 x 13.6 x 8.5

27,4 (60.4)

76

NSYCUX1K2P4DG

NSYCU1K2DG

1000 x 405 x 225

39.4 x 16 x 8.9

39 (86)

76

NSYCU1K22P4DG

1000 x 405 x 225

39.4 x 16 x 8.9

44,5 (98.1)

76

NSYCU1K6DG

1000 x 405 x 225

39.4 x 16 x 8.9

39 (86)

76

NSYCUX1K6DG

NSYCU1K62P4DG

1000 x 405 x 225

39.4 x 16 x 8.9

44,5 (98.1)

76

NSYCU2KDG

1000 x 405 x 225

39.4 x 16 x 8.9

40,4 (89.1)

76

NSYCU2K3P4DG

1000 x 405 x 225

39.4 x 16 x 8.9

40,4 (89.1)

76

NSYCUX2K3P4DG

NSYCU3K2DG

1300 x 490 x 250

51.2 x 19.23 x 9.8

59,6 (131.4)

77

NSYCU3K23P4DG

1300 x 490 x 250

51.2 x 19.23 x 9.8

59 (130)

77

NSYCU4K3P4DG

1300 x 490 x 250

51.2 x 19.23 x 9.8

62,2 (137.1)

77

(1) Die Werte für den Druckgeräuschpegel werden gemäß der Norm UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021 ermittelt. Die Messungen werden in einem Abstand von einem Meter vor dem Außenlüfter des Kühlgeräts durchgeführt.

Elektrische Kenndaten

Merkmale, die für alle Bestellreferenzen gelten:

  • Empfohlene Sicherung T 15 A

Bestellreferenz

Versorgungsspannung

Bemessungsstrom

Einschaltstrom

Leistungsaufnahme

L35-L35

Leistungsaufnahme

L35-L50

Empfohlener Leistungsschalter

VAC 50-60 Hz

A

A

W

W

NSYCU350DG

1 x 230

1,3

3,8

270

300

M9F23116

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

1 x 230

1,8

6,0

370

420

M9F23116

NSYCUX600DG

NSYCU800DG

1 x 230

2,2

6,0

460

510

M9F23116

 

NSYCU8002P4DG

2 x 400/460

1,3

4,0

460

510

M9F23216

NSYCU1KDG

1 x 230

2,3

6,0

480

540

M9F23116

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2P4DG

2 x 400/460

1,2

4,0

480

530

M9F23216

NSYCUX1K2P4DG

NSYCU1K2DG

1 x 230

3

16,0

650

740

M9F23116

NSYCU1K22P4DG

2 x 400/460

1,8

8,0

650

740

M9F23216

NSYCU1K6DG

1 x 230

3,1

16,0

670

770

M9F23116

NSYCUX1K6DG

NSYCU1K62P4DG

2 x 400/460

1,8

8,0

670

770

M9F23216

NSYCU2KDG

1 x 230

4,4

22,0

990

1140

M9F23116

NSYCU2K3P4DG

3 x 400/460

1,8

13,0

1030

1180

M9F23316

NSYCUX2K3P4DG

NSYCU3K2DG

1 x 230

5,6

30,0

1230

1410

M9F23116

NSYCU3K23P4DG

3 x 400/460

2,8

20,0

1200

1410

M9F23316

NSYCU4K3P4DG

3 x 400/460

3,6

15,0

1810

2220

M9F23316

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?