GEX8258701ES-01

Climatizadores para interiores montados lateralmente

Datos de enfriamiento

Características aplicables a cada referencia comercial:

  • Temperatura del armario: De +20 °C a +50 °C (de +68 °F a +122 °F).

  • Temperatura ambiente: De +5 °C a +55 °C (de +41 °F a +131 °F).

Referencia comercial

Potencia frigorífica

L35-L35

Potencia frigorífica

L35-L50

Refrigerante

R513A

Presión máxima

W (BTU/h)

W (BTU/h)

kg (lb)

MPa (psi)

NSYCU350DG

350 (1193,5)

240 (818,9)

0,127 (0,28)

2,8 (406,1)

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

620 (2115,5)

470 (1603,7)

0,115 (0,25)

2,8 (406,1)

NSYCUX600DG

NSYCU800DG

810 (2763,8)

560 (1910,8)

0,137 (0,30)

2,8 (406,1)

 

NSYCU8002P4DG

810 (2763,8)

560 (1910,8)

0,137 (0,30)

2,8 (406,1)

NSYCU1KDG

960 (3275,6)

710 (1565,3)

0,200 (0,44)

2,8 (406,1)

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2P4DG

960 (3275,6)

710 (1565,3)

0,200 (0,44)

2,8 (406,1)

NSYCUX1K2P4DG

NSYCU1K2DG

1240 (4231)

970 (3309,7)

0,283 (0,62)

2,8 (406,1)

NSYCU1K22P4DG

1240 (4231)

970 (3309,7)

0,283 (0,62)

2,8 (406,1)

NSYCU1K6DG

1620 (5527,6)

1340 (4572,2)

0,333 (0,73)

2,8 (406,1)

NSYCUX1K6DG

NSYCU1K62P4DG

1620 (5527,6)

1340 (4572,2)

0,333 (0,73)

2,8 (406,1)

NSYCU2KDG

1980 (6756)

1620 (5527,6)

0,410 (0,90)

2,8 (406,1)

NSYCU2K3P4DG

1940 (6619,5)

1580 (5391,1)

0,418 (0,92)

2,8 (406,1)

NSYCUX2K3P4DG

NSYCU3K2DG

3180 (10 850,6)

2370 (8086,7)

0,482 (1,06)

3,2 (464,1)

NSYCU3K23P4DG

3150 (10 748,2)

2510 (8564,4)

0,512 (1,12)

3,2 (464,1)

NSYCU4K3P4DG

3910 (13 341,4)

31 200 (10 645,8)

0,679 (1,49)

3,2 (464,1)

La capacidad de enfriamiento L35-L35 y L35-L50 se refiere a la condición de clasificación estándar definida en la normativa europea EN14511.

El primer número L35 se refiere a la temperatura seca de 35 °C (95 °F) dentro del armario, que es la temperatura de consigna definida en el termostato electrónico.

El segundo número L35 o L50 se refiere a la temperatura en seco fuera del armario, también llamada “temperatura ambiente”. L35 se refiere a 35 °C (95 °F), mientras que L50 se refiere a 50 °C (122 °F).

Datos mecánicos

Características aplicables a cada referencia comercial:

  • Circuito interno de protección de entrada: IP55.

Referencia comercial

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

Peso

Nivel máximo de ruido de presión(1)

mm

pulgada

kg (lb)

dB (A)

NSYCU350DG

460 x 290 x 190

18,1 x 11,4 x 7,5

11,7 (25,8)

62

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

460 x 290 x 190

18,1 x 11,4 x 7,5

11,7 (25,8)

62

NSYCUX600DG

NSYCU800DG

780 x 345 x 215

30,7 x 13,6 x 8,5

22,4 (49,3)

76

 

NSYCU8002P4DG

780 x 345 x 215

30,7 x 13,6 x 8,5

27,4 (60,4)

76

NSYCU1KDG

780 x 345 x 215

30,7 x 13,6 x 8,5

22,4 (49,3)

76

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2P4DG

780 x 345 x 215

30,7 x 13,6 x 8,5

27,4 (60,4)

76

NSYCUX1K2P4DG

NSYCU1K2DG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

39 (86)

76

NSYCU1K22P4DG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

44,5 (98,1)

76

NSYCU1K6DG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

39 (86)

76

NSYCUX1K6DG

NSYCU1K62P4DG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

44,5 (98,1)

76

NSYCU2KDG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

40,4 (89,1)

76

NSYCU2K3P4DG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

40,4 (89,1)

76

NSYCUX2K3P4DG

NSYCU3K2DG

1300 x 490 x 250

51,2 x 19,23 x 9,8

59,6 (131,4)

77

NSYCU3K23P4DG

1300 x 490 x 250

51,2 x 19,23 x 9,8

59 (130)

77

NSYCU4K3P4DG

1300 x 490 x 250

51,2 x 19,23 x 9,8

62,2 (137,1)

77

(1) Los valores del nivel de ruido de presión se determinan según la norma UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021. Las mediciones se realizan a una distancia de un metro delante del ventilador externo del climatizador.

Datos eléctricos

Características aplicables a cada referencia comercial:

  • Fusible T recomendado de 15 A.

Referencia comercial

Tensión de alimentación

Intensidad nominal

Corriente inicial

Consumo de energía

L35-L35

Consumo de energía

L35-L50

Interruptor automático recomendado

V CA 50-60 Hz

A

A

W

W

NSYCU350DG

1 x 230

1,3

3,8

270

300

M9F23116

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

1 x 230

1,8

6,0

370

420

M9F23116

NSYCUX600DG

NSYCU800DG

1 x 230

2,2

6,0

460

510

M9F23116

 

NSYCU8002P4DG

2 x 400/460

1,3

4,0

460

510

M9F23216

NSYCU1KDG

1 x 230

2,3

6,0

480

540

M9F23116

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2P4DG

2 x 400/460

1,2

4,0

480

530

M9F23216

NSYCUX1K2P4DG

NSYCU1K2DG

1 x 230

3

16,0

650

740

M9F23116

NSYCU1K22P4DG

2 x 400/460

1,8

8,0

650

740

M9F23216

NSYCU1K6DG

1 x 230

3,1

16,0

670

770

M9F23116

NSYCUX1K6DG

NSYCU1K62P4DG

2 x 400/460

1,8

8,0

670

770

M9F23216

NSYCU2KDG

1 x 230

4,4

22,0

990

1140

M9F23116

NSYCU2K3P4DG

3 x 400/460

1,8

13,0

1030

1180

M9F23316

NSYCUX2K3P4DG

NSYCU3K2DG

1 x 230

5,6

30,0

1230

1410

M9F23116

NSYCU3K23P4DG

3 x 400/460

2,8

20,0

1200

1410

M9F23316

NSYCU4K3P4DG

3 x 400/460

3,6

15,0

1810

2220

M9F23316

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?