Unità di raffreddamento interne laterali
Dati di raffreddamento
Caratteristiche applicabili a ciascun codice prodotto:
-
Temperatura armadio: Da +20 °C a +50 °C (da +68 °F a +122 °F).
-
Temperatura ambiente: Da +5 °C a +55 °C (da +41 °F a +131 °F).
|
Codice prodotto |
Capacità di raffreddamento L35-L35 |
Capacità di raffreddamento L35-L50 |
Refrigerante R513A |
Pressione massima |
|---|---|---|---|---|
|
W (BTU/h) |
W (BTU/h) |
kg (lb) |
MPa (psi) |
|
|
NSYCU350DG |
350 (1193.5) |
240 (818.9) |
0,127 (0.28) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUX350DG |
||||
|
NSYCU600DG |
620 (2115.5) |
470 (1603.7) |
0,115 (0.25) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUX600DG |
||||
|
NSYCU800DG |
810 (2763.8) |
560 (1910.8) |
0,137 (0.30) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU8002P4DG |
810 (2763.8) |
560 (1910.8) |
0,137 (0.30) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU1KDG |
960 (3275.6) |
710 (2422.6) |
0,200 (0.44) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUX1KDG |
||||
|
NSYCU1K2P4DG |
960 (3275.6) |
710 (2422.6) |
0,200 (0.44) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||
|
NSYCU1K2DG |
1240 (4231) |
970 (3309.7) |
0,283 (0.62) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU1K22P4DG |
1240 (4231) |
970 (3309.7) |
0,283 (0.62) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU1K6DG |
1620 (5527.6) |
1340 (4572.2) |
0,333 (0.73) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUX1K6DG |
||||
|
NSYCU1K62P4DG |
1620 (5527.6) |
1340 (4572.2) |
0,333 (0.73) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU2KDG |
1980 (6756) |
1620 (5527.6) |
0,410 (0.90) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU2K3P4DG |
1940 (6619.5) |
1580 (5391.1) |
0,418 (0.92) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||
|
NSYCU3K2DG |
3180 (10850.6) |
2370 (8086.7) |
0,482 (1.06) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU3K23P4DG |
3150 (10748.2) |
2510 (8564.4) |
0,512 (1.12) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU4K3P4DG |
3910 (13341.4) |
31200 (10645.8) |
0,679 (1.49) |
3,2 (464.1) |
|
La capacità di raffreddamento L35-L35 e L35-L50 si riferisce alla condizione nominale standard definita nella norma europea EN14511. Il primo numero L35 si riferisce alla temperatura a secco di 35°C (95°F) all'interno dell’armadio, che è il setpoint della temperatura impostato nel termostato elettronico. Il secondo numero L35 o L50 si riferisce alla temperatura a secco all'esterno dell’armadio, detta anche temperatura ambiente. L35 significa 35°C (95°F), mentre L50 significa 50°C (122°F). |
||||
Dati meccanici
Caratteristiche applicabili a ciascun codice prodotto:
-
Circuito interno IP (protezione ingresso): IP55
|
Codice prodotto |
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) |
Massa |
Livello massimo di pressione sonora(1) |
|
|---|---|---|---|---|
|
mm |
in |
kg (lb) |
dB (A) |
|
|
NSYCU350DG |
460 x 290 x 190 |
18.1 x 11.4 x 7.5 |
11,7 (25.8) |
62 |
|
NSYCUX350DG |
||||
|
NSYCU600DG |
460 x 290 x 190 |
18.1 x 11.4 x 7.5 |
11,7 (25.8) |
62 |
|
NSYCUX600DG |
||||
|
NSYCU800DG |
780 x 345 x 215 |
30.7 x 13.6 x 8.5 |
22,4 (49.3) |
76 |
|
NSYCU8002P4DG |
780 x 345 x 215 |
30.7 x 13.6 x 8.5 |
27,4 (60.4) |
76 |
|
NSYCU1KDG |
780 x 345 x 215 |
30.7 x 13.6 x 8.5 |
22,4 (49.3) |
76 |
|
NSYCUX1KDG |
||||
|
NSYCU1K2P4DG |
780 x 345 x 215 |
30.7 x 13.6 x 8.5 |
27,4 (60.4) |
76 |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||
|
NSYCU1K2DG |
405 x 1000 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
39 (86) |
76 |
|
NSYCU1K22P4DG |
405 x 1000 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
44,5 (98.1) |
76 |
|
NSYCU1K6DG |
405 x 1000 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
39 (86) |
76 |
|
NSYCUX1K6DG |
||||
|
NSYCU1K62P4DG |
405 x 1000 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
44,5 (98.1) |
76 |
|
NSYCU2KDG |
405 x 1000 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
40,4 (89.1) |
76 |
|
NSYCU2K3P4DG |
405 x 1000 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
40,4 (89.1) |
76 |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||
|
NSYCU3K2DG |
490 x 1300 x 250 |
51.2 x 19.23 x 9.8 |
59,6 (131.4) |
77 |
|
NSYCU3K23P4DG |
490 x 1300 x 250 |
51.2 x 19.23 x 9.8 |
59 (130) |
77 |
|
NSYCU4K3P4DG |
490 x 1300 x 250 |
51.2 x 19.23 x 9.8 |
62,2 (137.1) |
77 |
|
(1) I valori del livello di pressione sonora sono determinati in conformità alla norma UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021. Le misurazioni vengono effettuate a una distanza di un metro davanti alla ventola esterna dell’unità di raffreddamento. |
||||
Dati elettrici
Caratteristiche applicabili a ciascun codice prodotto:
-
Fusibile consigliato T 15 A.
|
Codice prodotto |
Tensione di alimentazione |
Corrente nominale |
Corrente di avvio |
Assorbimento L35-L35 |
Assorbimento L35-L50 |
Interruttore consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vca 50-60 Hz |
A |
A |
W |
W |
– |
|
|
NSYCU350DG |
1 x 230 |
1,3 |
3,8 |
270 |
300 |
M9F23116 |
|
NSYCUX350DG |
||||||
|
NSYCU600DG |
1 x 230 |
1,8 |
6,0 |
370 |
420 |
M9F23116 |
|
NSYCUX600DG |
||||||
|
NSYCU800DG |
1 x 230 |
2,2 |
6,0 |
460 |
510 |
M9F23116 |
|
NSYCU8002P4DG |
2 x 400/460 |
1,3 |
4,0 |
460 |
510 |
M9F23216 |
|
NSYCU1KDG |
1 x 230 |
2,3 |
6,0 |
480 |
540 |
M9F23116 |
|
NSYCUX1KDG |
||||||
|
NSYCU1K2P4DG |
2 x 400/460 |
1,2 |
4,0 |
480 |
530 |
M9F23216 |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||||
|
NSYCU1K2DG |
1 x 230 |
3 |
16,0 |
650 |
740 |
M9F23116 |
|
NSYCU1K22P4DG |
2 x 400/460 |
1,8 |
8,0 |
650 |
740 |
M9F23216 |
|
NSYCU1K6DG |
1 x 230 |
3,1 |
16,0 |
670 |
770 |
M9F23116 |
|
NSYCUX1K6DG |
||||||
|
NSYCU1K62P4DG |
2 x 400/460 |
1,8 |
8,0 |
670 |
770 |
M9F23216 |
|
NSYCU2KDG |
1 x 230 |
4,4 |
22,0 |
990 |
1140 |
M9F23116 |
|
NSYCU2K3P4DG |
3 x 400/460 |
1,8 |
13,0 |
1030 |
1180 |
M9F23316 |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||||
|
NSYCU3K2DG |
1 x 230 |
5,6 |
30,0 |
1230 |
1410 |
M9F23116 |
|
NSYCU3K23P4DG |
3 x 400/460 |
2,8 |
20,0 |
1200 |
1410 |
M9F23316 |
|
NSYCU4K3P4DG |
3 x 400/460 |
3,6 |
15,0 |
1810 |
2220 |
M9F23316 |