Unités de refroidissement montées latéralement en intérieur
Données de refroidissement
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
-
Température de l’armoire : +20 °C à +50 °C (+68 °F à +122 °F).
-
Température ambiante : +5 °C à +55 °C (+41 °F à +131 °F).
|
Référence commerciale |
Capacité de refroidissement L35-L35 |
Capacité de refroidissement L35-L35 |
Réfrigérant R513A |
Pression maximum |
|---|---|---|---|---|
|
W (BTU/h) |
W (BTU/h) |
kg (lb) |
MPa (psi) |
|
|
NSYCU350DG |
350 (1193,5) |
240 (818,9) |
0,127 (0,28) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX350DG |
||||
|
NSYCU600DG |
620 (2115,5) |
470 (1603,7) |
0,115 (0,25) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX600DG |
||||
|
NSYCU800DG |
810 (2763,8) |
560 (1910,8) |
0,137 (0,30) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU8002P4DG |
810 (2763,8) |
560 (1910,8) |
0,137 (0,30) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU1KDG |
960 (3275,6) |
710 (2422,6) |
0,200 (0,44) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX1KDG |
||||
|
NSYCU1K2P4DG |
960 (3275,6) |
710 (2422,6) |
0,200 (0,44) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||
|
NSYCU1K2DG |
1240 (4231) |
970 (3309,7) |
0,283 (0,62) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU1K22P4DG |
1240 (4231) |
970 (3309,7) |
0,283 (0,62) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU1K6DG |
1620 (5527,6) |
1340 (4572,2) |
0,333 (0,73) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX1K6DG |
||||
|
NSYCU1K62P4DG |
1620 (5527,6) |
1340 (4572,2) |
0,333 (0,73) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU2KDG |
1980 (6756) |
1620 (5527,6) |
0,410 (0,90) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU2K3P4DG |
1940 (6619,5) |
1580 (5391,1) |
0,418 (0,92) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||
|
NSYCU3K2DG |
3180 (10850,6) |
2370 (8086,7) |
0,482 (1,06) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU3K23P4DG |
3150 (10748,2) |
2510 (8564,4) |
0,512 (1,12) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU4K3P4DG |
3910 (13341,4) |
31200 (10645,8) |
0,679 (1,49) |
3,2 (464,1) |
|
Les capacités de refroidissement L35-L35 et L35-L50 font référence à la condition nominale standard définie dans la norme européenne EN14511. Le premier chiffre L35 correspond à la température sèche de 35 °C (95 °F) à l’intérieur de l’armoire, qui est la valeur de consigne de température définie dans le thermostat électronique. Le deuxième chiffre L35 ou L50 fait référence à la température sèche à l'extérieur de l'armoire, également appelée température ambiante. L35 correspond à 35 °C (95 °F) et L50 à 50 °C (122 °F). |
||||
Données mécaniques
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
-
Circuit interne de protection contre la pénétration de corps étrangers : IP55.
|
Référence commerciale |
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
Poids |
Niveau sonore à pression maximum(1) |
|
|---|---|---|---|---|
|
mm |
po. |
kg (lb) |
dB (A) |
|
|
NSYCU350DG |
460 x 290 x 190 |
18,1 x 11,4 x 7,5 |
11,7 (25,8) |
62 |
|
NSYCUX350DG |
||||
|
NSYCU600DG |
460 x 290 x 190 |
18,1 x 11,4 x 7,5 |
11,7 (25,8) |
62 |
|
NSYCUX600DG |
||||
|
NSYCU800DG |
780 x 345 x 215 |
30,7 x 13,6 x 8,5 |
22,4 (49,3) |
76 |
|
NSYCU8002P4DG |
780 x 345 x 215 |
30,7 x 13,6 x 8,5 |
27,4 (60,4) |
76 |
|
NSYCU1KDG |
780 x 345 x 215 |
30,7 x 13,6 x 8,5 |
22,4 (49,3) |
76 |
|
NSYCUX1KDG |
||||
|
NSYCU1K2P4DG |
780 x 345 x 215 |
30,7 x 13,6 x 8,5 |
27,4 (60,4) |
76 |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||
|
NSYCU1K2DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
39 (86) |
76 |
|
NSYCU1K22P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
44,5 (98,1) |
76 |
|
NSYCU1K6DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
39 (86) |
76 |
|
NSYCUX1K6DG |
||||
|
NSYCU1K62P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
44,5 (98,1) |
76 |
|
NSYCU2KDG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
40,4 (89,1) |
76 |
|
NSYCU2K3P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
40,4 (89,1) |
76 |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||
|
NSYCU3K2DG |
1300 x 490 x 250 |
51,2 x 19,23 x 9,8 |
59,6 (131,4) |
77 |
|
NSYCU3K23P4DG |
1300 x 490 x 250 |
51,2 x 19,23 x 9,8 |
59 (130) |
77 |
|
NSYCU4K3P4DG |
1300 x 490 x 250 |
51,2 x 19,23 x 9,8 |
62,2 (137,1) |
77 |
|
(1) Les valeurs de niveau sonore de la pression sont déterminées conformément à la norme UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021. Les mesures sont prises à une distance d'un mètre devant le ventilateur externe de l'unité de refroidissement. |
||||
Données électriques
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
-
Fusible recommandé T 15 A.
|
Référence commerciale |
Tension d'alimentation |
Courant nominal |
Courant de démarrage |
Consommation électrique L35-L35 |
Consommation électrique L35-L35 |
Disjoncteur recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vca 50-60 Hz |
A |
A |
W |
W |
– |
|
|
NSYCU350DG |
1 x 230 |
1,3 |
3,8 |
270 |
300 |
M9F23116 |
|
NSYCUX350DG |
||||||
|
NSYCU600DG |
1 x 230 |
1,8 |
6,0 |
370 |
420 |
M9F23116 |
|
NSYCUX600DG |
||||||
|
NSYCU800DG |
1 x 230 |
2,2 |
6,0 |
460 |
510 |
M9F23116 |
|
NSYCU8002P4DG |
2 x 400/460 |
1,3 |
4,0 |
460 |
510 |
M9F23216 |
|
NSYCU1KDG |
1 x 230 |
2,3 |
6,0 |
480 |
540 |
M9F23116 |
|
NSYCUX1KDG |
||||||
|
NSYCU1K2P4DG |
2 x 400/460 |
1,2 |
4,0 |
480 |
530 |
M9F23216 |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||||
|
NSYCU1K2DG |
1 x 230 |
3 |
16,0 |
650 |
740 |
M9F23116 |
|
NSYCU1K22P4DG |
2 x 400/460 |
1,8 |
8,0 |
650 |
740 |
M9F23216 |
|
NSYCU1K6DG |
1 x 230 |
3,1 |
16,0 |
670 |
770 |
M9F23116 |
|
NSYCUX1K6DG |
||||||
|
NSYCU1K62P4DG |
2 x 400/460 |
1,8 |
8,0 |
670 |
770 |
M9F23216 |
|
NSYCU2KDG |
1 x 230 |
4,4 |
22,0 |
990 |
1140 |
M9F23116 |
|
NSYCU2K3P4DG |
3 x 400/460 |
1,8 |
13,0 |
1030 |
1180 |
M9F23316 |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||||
|
NSYCU3K2DG |
1 x 230 |
5,6 |
30,0 |
1230 |
1410 |
M9F23116 |
|
NSYCU3K23P4DG |
3 x 400/460 |
2,8 |
20,0 |
1200 |
1410 |
M9F23316 |
|
NSYCU4K3P4DG |
3 x 400/460 |
3,6 |
15,0 |
1810 |
2220 |
M9F23316 |