电量测量
概述
电量测量包括:
-
有功电量 Ep
-
无功电量 Eq
-
视在电量 Es
-
根据寄存器 3316 的配置被算作正 (EpIn) 或负 (EpOut) 的有功电量 功率流符号
-
根据寄存器 3316 的配置进行正向计数 (EpIn) 或反向计数 (EpOut) 的无功电量 功率流符号
-
根据寄存器 3324 的配置(出厂设置为绝对模式)累积有功电量和无功电量 电量累计模式
复位最小/最大值命令(命令代码 = 46728)可将电量测量寄存器的内容复位。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x07CF-0x07D2 |
2000-2003 |
R |
1 |
kWh |
MOD10000 |
-1016 至 +1016 |
E/P |
总有功电能Ep (1) |
|
0x07D3-0x07D6 |
2004-2007 |
R |
1 |
kVARh |
MOD10000 |
-1016 至 +1016 |
E/P |
总无功电能:Eq (1) |
|
0x07D7-0x07DA |
2008-2011 |
R |
1 |
kWh |
MOD10000 |
-1016 至 +1016 |
P |
算作正的有功电能:EpIn |
|
0x07DB-0x07DE |
2012-2015 |
R |
1 |
kWh |
MOD10000 |
-1016 至 +1016 |
P |
算作负的有功电能:EpOut |
|
0x07DF-0x07E2 |
2016-2019 |
R |
1 |
kVARh |
MOD10000 |
-1016 至 +1016 |
P |
算作正的无功电能:EqIn |
|
0x07E3-0x07E6 |
2020-2023 |
R |
1 |
kVARh |
MOD10000 |
-1016 至 +1016 |
P |
算作负的无功电能:EqOut |
|
0x07E7-0x07EA |
2024-2027 |
R |
1 |
kVAh |
MOD10000 |
-1016 至 +1016 |
E/P |
总视在电能:Es |
|
(1) 利用 MicroLogic E 脱扣单元始终正向计数总有功电量和总无功电量。 |
||||||||
-
MicroLogic E 脱扣单元屏幕(仅)显示正值,最大为 999 999 999 kWh。即使超过此值,MicroLogic E 脱扣单元屏幕仍显示为 999 999 999 kWh。
-
MicroLogic P 脱扣单元屏幕显示正值,最大为 99 999 999 kWh。若超过此值,MicroLogic P 脱扣单元屏幕显示为 0,然后为 1 kWh。
-
MicroLogic P 脱扣单元屏幕显示负值,最大为 -99 999 999 kWh。若超过此值,MicroLogic P 脱扣单元屏幕显示为 0,然后为 -1 kWh。
-
MOD10000 格式在数据类型描述中阐释。
操作同无功电量和视在电量。