环境规格
在符合规定条件的区域使用和储存本产品。
|
物理环境 |
|
|
工作环境温度 |
0...50 °C (32...122 °F) |
|
存储温度 |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
环境湿度和存储湿度 |
5...90% RH (无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) |
|
灰尘 |
0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少 (非导电级别) |
|
污染等级 |
用在污染程度为 2 的环境中 |
|
腐蚀性气体 |
无腐蚀性气体 |
|
大气压力 (工作海拔高度) |
800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低) |
|
机械环境 |
|
|
抗振性能 |
符合 IEC/EN 61131-2
规范 |
|
抗冲击性能 |
符合 IEC/EN 61131-2
规范 |
|
电气环境 |
|
|
抗快速瞬变/脉冲群 |
IEC 61000-4-4 |
|
抗静电放电 |
接触放电方式:
6 kV |
小心 |
|---|
|
设备误操作
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
小心