电气规格
|
HMIET5400 |
HMIET5500 |
|
|---|---|---|
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
|
输入电压限制 |
19.2...28.8 Vdc |
|
|
电压骤降/短时中断抗扰度 |
1 ms 或更低 (在额定输入电压下) |
|
|
功耗 |
7.7 W |
9.1 W |
|
浪涌电流 |
30 A 或更低 |
|
|
电介质强度 |
500 Vac, 一分钟(电源端与 FG 端之间) |
|
|
绝缘电阻 |
500 Vdc, 50 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间) |
|