结构规格
|
HMIET5400 |
HMIET5500 |
|
|---|---|---|
|
接地 |
功能接地:接地电阻为100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准。 |
|
|
冷却方式 |
自然通风 |
|
|
防护等级*1 |
IP65 (前面板) |
|
|
外部尺寸 |
205.5 x 150.5 x 33 mm (8.09 x 5.92 x 1.3 in) |
270.5 x 200.5 x 34 mm (10.65 x 7.89 x 1.34 in) |
|
面板开孔尺寸 |
190 x 135 mm (7.48 x 5.31 in) |
255 x 185 mm (10.04 x 7.28 in) |
|
重量 |
450 g (0.99 lb) |
830 g (1.83 lb) |
*1 该产品的正面经测试符合安装在牢固面板上时的指定标准。然而,它并不适用于所有环境。在产品长时间暴露于液体 (包括喷射和喷雾) 的环境中,由于保护膜剥落或前玻璃盖损坏等原因,液体可能会进入产品内部。在此类环境中,请根据具体情况采取适当的防护措施。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。
如果安装垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了安装垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。
*2 安装孔宽度和高度的尺寸公差为 +1/-0 mm (+0.04/-0 in)。所有角的半径均为 R3 mm (R0.12 in) 或更小。
*3 即使安装面板的厚度在指定的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。
| 注意 |
|---|
|
设备损坏
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
规格环境之外的存储或操作
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
安装垫圈老化
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|