显示规格
|
HMIET5400 |
HMIET5500 |
|
|---|---|---|
|
显示屏类型 |
TFT 彩色 LCD |
|
|
显示尺寸 |
7" 宽屏 |
10.1" 宽屏 |
|
分辨率 |
800 x 480 像素 (WVGA) |
1,024 x 600 像素 (WSVGA) |
|
有效显示面积 (W x H) |
153.84 x 85.63 mm (6.06 x 3.37 in) |
222.72 x 125.28 mm (8.77 x 4.93 in) |
|
显示颜色 |
1,600 万色 有关显示颜色的更多信息,请参阅画面编辑软件手册。 |
|
|
背光灯 |
白色 LED (不可更换。) |
|
|
背光灯工作寿命 |
20,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 50% 以前) |
|
|
亮度控制 |
16 个级别 (触摸屏或软件调节) |
|