Easy UPS 3L 的规格
在 Easy UPS 3L 系统中,E3MBP60K400H 仅可用作单机维修旁路面板。
带维修旁路面板的 Easy UPS 3L 系统概述
建议的线缆规格 - Easy UPS 3L
建议的上游保护 - Easy UPS 3L
注: 对于当地要求使用
4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
| UPS 额定值 | 断路器类型 | Io | In | Ir | Isd |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 kVA | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 500 | – | 0.95 | 1.5-10 |
| 300 kVA | NS630bN mic2.0 (NS33460) | – | 630 | 0.9 | 1.5-10 |
| 400 kVA | NS800N mic2.0 (NS33466) | – | 800 | 0.95 | 1.5-10 |


危险