990-6139D-012

Raccordement des câbles d'alimentation

  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts.
  2. Retirez les deux panneaux indiqués.

    Vue arrière de l'ASI 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vue arrière de l'ASI 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  3. Dans le cas d'une alimentation double, retirez les trois jeux de barres qui permettent d'alimenter l'ASI avec une seule alimentation.

    Vue arrière de l'ASI 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vue arrière de l'ASI 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  4. Pour les régimes de neutre TN-C uniquement, faites pivoter le cavalier de jeu de barres pour créer une connexion entre le jeu de barres PE et le jeu de barres neutre.

    Vue arrière de l'ASI 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vue arrière de l'ASI 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  5. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie inférieure de l'ASI.
  6. Raccordez le câble PE à la borne PE.

    Vue arrière de l'ASI 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vue arrière de l'ASI 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  7. Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (le cas échéant).
  8. Raccordez les câbles de batterie.
  9. Faites passer les câbles dans les passages de câbles par le bas de l'ASI.
  10. Replacez les deux panneaux.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.