990-6139D-012

Poids et dimensions de l'ASI

ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 193 1 300 500 850
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 227 1 300 500 850
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 304 1 300 600 850
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.