990-5992G-017

Specifiche per sistemi da 208 V

Specifiche ingresso

  50 kVA
Tensione (V) 200 208 220
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 180-272 a pieno carico*
Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 159 152 143
Corrente massima in ingresso (A) 170 163 154
Limitazione corrente in ingresso (A) 254
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% per i carichi lineari
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Protezione Fusibile
Rampa in ingresso 12 secondi

Specifiche bypass

  50 kVA
Tensione (V) 200 208 220
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% per 60 minuti
130% per 10 minuti
130-150% per 1 minuto
Tensione bypass minima (V) 140 146 154
Tensione bypass massima (V) 250 260 275
Frequenza (Hz) 50 o 60

Intervallo freq (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente).
Corrente bypass nominale (A) 147 141 133
Massimo valore nominale cortocircuito Icw=10 kA

Specifiche uscita

  50 kVA
Tensione (V) 200 208 220
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico* 110% per 60 minuti
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1,0
Corrente in uscita nominale (A) 144 139 131
Distorsione armonica totale (THDU) < 3% con carico lineare al 100%
< 5% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: da 0,5 a 2,0 Il valore predefinito è 0,5.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS–111
Fattore di potenza di carico Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento
Corrente di cortocircuito in uscita 330 A/200 ms

Specifiche batteria

  50 kVA
Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita 1-38,4%
Massima potenza di carica (W) 19200
Tensione nominale batteria (2x16–2x20 moduli) (VCC) Da ± 192 a ± 240
Tensione nominale di mantenimento (2x16–2x20 moduli) (VCC) Da ± 215,5 a ± 270
Tensione a batteria scarica (2x16–2x20 moduli) (VCC) Da ± 153,6 a ± 192
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (2x16 - 2x20 moduli) (A) 140-112
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (2x16 –2x20 moduli) (A) 175-140
Compensazione temperatura (per cella)* Programmabile da 0-7 mV. Il valore predefinito è 0 mV
Corrente ondulata < 5% C10

Protezione a monte consigliata

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, l'interruttore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
  50 kVA
  Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Impostazione In 200 160
Impostazione Ir 200 160
Impostazione Im 1000 1250 (fisso)

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 70 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi della batteria fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi e dei cavi PE della batteria e assicurarsi che le dimensioni dei cavi della batteria corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti senza o con meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

50 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 70 2x70 35
Bypass 70 35
Uscita 70 2x70 35
Batteria 70 70 35

Dissipazione del calore

50 kVA

  W BTU/h
Modalità normale 4648 15859
Modalità batteria 3528 12038
Modalità ECO 890 3037
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.