990-5992G-017

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.