990-5992G-017

Pesi e dimensioni dell'UPS

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.