990-5992C-017

Specifiche

Specifiche ingresso

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 342-477 a pieno carico*
Intervallo frequenza (Hz) 40–70
Corrente in ingresso nominale (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Corrente massima in ingresso (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Limitazione corrente in ingresso (A) 155 206 258
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% per i carichi lineari
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massimo valore nominale cortocircuito 10 kA RMS
Protezione Fusibile
Rampa in ingresso 7 secondi

Specifiche bypass

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% per 60 minuti
130% per 10 minuti
130-150% per 1 minuto
Tensione bypass minima (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tensione bypass massima (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frequenza (Hz) 50 o 60

Intervallo freq (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente).
Corrente bypass nominale (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Massimo valore nominale cortocircuito 10 kA RMS

Specifiche uscita

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico* 110% per 60 minuti
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1,0
Corrente in uscita nominale (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Distorsione armonica totale (THDU) < 3% con carico lineare al 100%
< 5% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: Da 0,5 a 2,0 Il valore predefinito è 0,5.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS–111
Fattore di potenza di carico Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita 1-20% 1-30% 1-24%
Massima potenza di carica (W) 12000 24000 24000
Tensione nominale batteria (32-50 blocchi*) (VCC) Da ± 192 a ± 300
Tensione nominale di mantenimento (32-50 blocchi*) (VCC) Da ± 215,5 a ± 337,5
Tensione a batteria scarica (32-50 blocchi) (VCC) Da ± 153,6 a ± 240
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (36-50 moduli) (A) 147–105 196–140 245–175
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (36-50 blocchi) (A) 185–132 246–176 308–221
Compensazione temperatura (per cella)* Programmabile da 0–7 mV. Il valore predefinito è 0 mV
Corrente ondulata < 5% C10

Protezione a monte consigliata

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
  60 kW 80 kW 100 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di sezionatore Compact NSX160F TM125D (LV430631) Compact NSX100F TM100D (LV429630) Compact NSX160F TM160D (LV430630) Compact NSX160F TM160D (LV430630) Compact NSX250F TM200D (LV431631) Compact NSX160F TM160D (LV430630)
Impostazione In 125 100 160 160 200 160
Impostazione Ir 125 100 160 144 200 160
Impostazione Im 800 (fisso) 800 (fisso) 1250 (fisso) 1250 (fisso) 1000 1250 (fisso)

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 70 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364–5–52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364–4–54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

UPS da 60 kVA

  Dimensioni dei cavi per fase (mm²) Neutro* Dimensioni dei cavi (mm²) Dimensioni dei cavi PE (mm²)
Ingresso 35 2x25 16
Bypass 25 16
Uscita 25 2x25 16
Batteria 50 50 25

UPS da 80 kVA

  Dimensioni dei cavi per fase (mm²) Neutro* Dimensioni dei cavi (mm²) Dimensioni dei cavi PE (mm²)
Ingresso 50 2x50 25
Bypass 50 25
Uscita 50 2x50 25
Batteria 2x50 2x50 50

UPS da 100 kVA

  Dimensioni dei cavi per fase (mm²) Neutro* Dimensioni dei cavi (mm²) Dimensioni dei cavi PE (mm²)
Ingresso 70 2x70 35
Bypass 70 35
Uscita 70 2x70 35
Batteria 2x70 2x70 70

Bulloni e capicorda cavi consigliati

Dimensione dei cavi (mm²) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M8 17,5 Nm

Requisiti di una soluzione per batterie di terze parti

Si consiglia l'utilizzo della scatola interruttori batterie Schneider Electric per il collegamento delle stesse. Per ulteriori informazioni, contattare Schneider Electric.

Requisiti per l'interruttore delle batterie di terze parti

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutti gli interruttori delle batterie selezionati devono essere dotati di funzionalità di sgancio istantaneo con una bobina di minima tensione o bobina a lancio di corrente.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Quando si seleziona un interruttore delle batterie, ci sono più fattori da considerare rispetto ai requisiti elencati di seguito. Per ulteriori informazioni, contattare Schneider Electric.

Requisiti di progettazione per l'interruttore delle batterie

Tensione CC nominale dell'interruttore delle batterie > Tensione normale della batteria La tensione normale della configurazione della batteria è definita come la più alta tensione nominale della batteria. Può essere equivalente alla tensione di mantenimento che può essere definita come numero di blocchi batteria x numero di celle x tensione di mantenimento cella. Es.: 32 blocchi di 6 celle da 2,27 = 435 V CC.
Corrente CC nominale dell'interruttore delle batterie> Corrente nominale di scarica della batteria Questa corrente è controllata dall'UPS e deve includere la corrente di scarica massima. Generalmente si tratta della corrente alla fine della scarica (tensione CC di funzionamento minima o in condizioni di sovraccarico o entrambe).
Attestazioni CC Sono necessarie tre attestazioni CC per i cavi CC.
Interruttori AUX per il monitoraggio In ogni interruttore delle batterie deve essere installato un interruttore AUX e collegato all'UPS. L'UPS può monitorare un interruttore delle batterie.
Capacità di interruzione del cortocircuito La capacità di interruzione del cortocircuito deve essere superiore alla corrente CC in cortocircuito della configurazione della batteria più grande.
Corrente di scatto minima La corrente di cortocircuito minima per far scattare l'interruttore delle batterie deve corrispondere alla configurazione della batteria più piccola per far scattare l'interruttore in caso di cortocircuito, fino alla fine della sua durata.

Guida per l'organizzazione dei cavi delle batterie

NOTA: se si adoperano batterie di terze parti, utilizzare esclusivamente batterie a elevata capacità progettate per applicazioni UPS.
NOTA: quando il parco batterie viene installato in posizione remota, è importante organizzare correttamente i cavi per ridurre eventuali cali di tensione e induttanza. La distanza tra il parco batterie e l'UPS non deve superare i 200 metri (656 piedi). Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
NOTA: Per minimizzare il rischio di radiazioni elettromagnetiche, si consiglia vivamente di seguire le indicazioni riportate di seguito e di utilizzare supporti a vassoio metallici con messa a terra.
Lunghezza cavo
< 30 m Non consigliato Accettabile Consigliato Consigliato
31 – 75 m Non consigliato Non consigliato Accettabile Consigliato
76 – 150 m Non consigliato Non consigliato Accettabile Consigliato
151 – 200 m Non consigliato Non consigliato Non consigliato Consigliato

Pesi e dimensioni dell'UPS

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
60 kVA 109 915 360 850
80 kVA 140 915 360 850
100 kVA 145 915 360 850

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
60 kVA 133 1140 475 965
80 kVA 164 1140 475 965
100 kVA 169 1140 475 965

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

Opzione A

NOTA: Se l'UPS è installato senza accesso laterale, la lunghezza dei cavi collegati all'UPS deve consentirne l'installazione.

Opzione B

Caratteristiche ambientali

  Funzionamento Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie
Umidità relativa 0–95% senza condensa
Declassamento per altitudine in conformità alla norma
IEC 62040–3
Fattore di declassamento potenza:
0–1500 m: 1,000
1500–2000 m: 0,975
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente)
Rumore udibile < 65 dBA a pieno carico e a una temperatura ambiente di 30 °C*  
Classe di protezione IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard)
Colore RAL 9003

Dissipazione del calore

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  A BTU/h A BTU/h A BTU/h
Modalità normale 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Modalità batteria 2958 10093 4352 14850 5520 18835
Modalità ECO 540 1843 696 2375 1020 3480
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?