990-5998K-004

Tekniske data for 208 V-systemer

Indgangseffektfaktor

Værdierne er ved en 208 V, 60 Hz lineær last.

  UPS'er til eksterne batterier
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25 % last 0,99 0,99 0,99 0,99
50 % last 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % last 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % last 0,99 0,99 0,99 0,99

Effektivitet

Effektivitet i normaltilstand

Værdierne er ved en 208 V, 60 Hz lineær last.

  UPS'er til eksterne batterier
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25 % last 93,6 93,3 93,6 93,0
50 % last 93,5 93,1 93,3 92,9
75 % last 92,6 92,1 92,1 91,9
100 % last 91,5 90,8 90,9 90,8

Effektivitet i ECO-tilstand

  UPS'er til eksterne batterier
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25 % last 97,8 97,9 97,9 97,9
50 % last 98,3 98,2 98,3 98,3
75 % last 98,0 97,9 98,0 97,9
100 % last 98,2 98,0 98,1 98,0

Effektivitet i batteridrift

  UPS'er til eksterne batterier
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25 % last 93,2 93,1 93,7 93,2
50 % last 94,0 94,0 94,0 93,9
75 % last 93,7 93,7 93,5 93,4
100 % last 93,4 93,4 93,3 93,1

Batteridriftstider

Oplysninger om batteridriftstider findes på www.se.com.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.