990-5998K-004

Tekniske data for 400 V-systemer

Indgangseffektfaktor

Værdierne er ved en 400 V, 50 Hz lineær last.

  UPS'er til interne batterier UPS'er til eksterne batterier
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25 % last 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
50 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Effektivitet

Effektivitet i normaltilstand

Værdierne er ved en 400 V, 50 Hz lineær last.

  UPS'er til interne batterier UPS'er til eksterne batterier
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25 % last 95,3 94,8

95,5

94,7

95,3

95,3

95,6

95,5

50 % last 95,6 95,5

95,8

95,5

95,6

95,6

95,8

95,6

75 % last 95,3 95,3

95,4

95,3

95,2

95,2

95,2

95,1

100 % last 94,8 94,9

94,8

94,9

94,8

94,6

94,5

94,5

Effektivitet i ECO-tilstand

  UPS'er til interne batterier UPS'er til eksterne batterier
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25 % last 98,9 98,8

98,9

98,8

99,0

99,0

99,0

99,0

50 % last 99,1 98,9

99,1

99,0

99,2

99,2

99,1

99,1

75 % last 99,0 98,9

99,0

98,9

99,0

99,0

99,0

99,0

100 % last 99,1 99,0

99,1

99,0

99,1

99,0

99,0

99,0

Effektivitet i batteridrift

  UPS'er til interne batterier UPS'er til eksterne batterier
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25 % last 95,0 94,5

94,9

95,0

95,1

94,8

95,1

94,7

50 % last 95,8 95,3

95,7

95,4

95,7

95,5

95,5

95,2

75 % last 95,7 95,3

95,4

95,2

95,4

95,3

95,1

94,9

100 % last 95,3 95,1

95,1

94,8

94,9

95,0

94,7

94,4

Batteridriftstider

Oplysninger om batteridriftstider findes på www.se.com.

Batteriernes gasudledning i modulære batteriskabe og UPS'er med interne batterier

Batteriernes gasudledning beregnes ud fra:

  • Gasudledning på 2,4 V/celle (ft3/time) under forudsætning af 97 % rekombinationseffektivitet

  • Seks celler pr. batterimodul

  • Ti batterier pr. beholder

Kommerciel reference Beskrivelse Typisk cm³/time (ml/time)
E3SBTHU Højtydende batterimodul 12,67 (12,67)
E3SBTH4* Højtydende batteristreng 50,68 (50,68)

Elektrolytværdier for modulært batterikabinet og UPS'er med interne batterier

Kommerciel reference Beskrivelse Elektrolytmængde i liter Elektrolytvægt i kg
E3SBT4 Standardbatteristreng 15,120 20
E3SBTH4 Højtydende batteristreng 13,320 17,6
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.