990-5998K-004

Anlægsplanlægning for 60-100 kVA 400 V UPS til eksterne batterier

Indgangsspecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger* L1, L2, L3, N, PE
Indgangsspændingsinterval (V) 342-477 ved fuld last*
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Maksimal indgangsstrøm (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 155 206 258
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <3 % ved lineær last
Indgangseffektfaktor > 0,99
Maksimal kortslutningsklassificering Icc = 10 kA
Beskyttelse Sikring
Ramp-in 7 sekunder

Bypass-specifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet 110 % i 60 minutter
130 % i 10 minutter
130-150 % i 1 minut
Minimal bypass-spænding (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Maksimal bypass-spænding (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frekvens (Hz) 50 eller 60

Frekvensinterval (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standard er ±10 (brugervalg).
Nominel bypass-strøm (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Maksimal kortslutningsklassificering Icw = 10 kA

Udgangsspecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger* L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet* 110 % i 60 minutter
125 % i 10 minutter
150 % i 1 minut
Regulering for udgangsspænding ± 1 %
Dynamisk lastreaktion 20 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1,0
Nominel udgangsstrøm (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <2 % ved 100 % balanceret lineær last
<5 % ved 100 % ikke lineær last
Udgangsfrekvens (Hz) 50 eller 60
Slew rate (Hz/sek.) Programmerbar: 0,5 til 2,0. Standard er 0,5
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Lasteffektfaktor 0,5 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion
Udgangskortslutningsstrøm 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Batterispecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ladeeffekt i % af udgangseffekt 1-20 % 1-30 % 1-24 %
Maksimal ladningseffekt (W) 12000 24000 24000
Nominel batterispænding (2x16-2x25 blokke*) (VDC) ± 192 til ± 300
Nominel flydespænding (2x16–2x25 blokke*) (VDC) ± 215,5 til ± 337,5
Spænding ved endt afladning (2x16-2x25 blokke) (VDC) ± 153,6 til ± 240
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (2x18-2x25 blokke) (A) 147-105 196-140 245-175
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (2x18-2x25 blokke) (A) 185-132 246-176 308-221
Temperaturkompensation (pr. celle)* Programmerbar fra 0-7 mV. Standard er 0 mV
Ripple-strøm < 5 % C10

Anbefalet før indgangen på udstyret

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede maksimalafbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal maksimalafbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36 kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX250F 36 kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
In-indstilling 125 100 160 160 200 160
Ir-indstilling 125 100 160 144 200 160
Im-indstilling 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) 1000 1250 (fast)

60 kVA selektivitet af udgangstrømmens maksimalafbryder: Efter 8,7 ms udløses afbryderen efter kortslutning, udgang uden afbrydelse. (Specifikationer for maksimalafbryder: iC65H-C-16A)

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 70 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-5-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De angivne batterikabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende batteri- og batteri PE-kabelstørrelser, og kontrollér, at batterikabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassificeringen.
BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

60 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 35 2x25 16
Bypass 25 16
Udgang 25 2x25 16
Batteri 50 50 25

80 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 50 2x50 25
Bypass 50 25
Udgang 50 2x50 25
Batteri 2x50 2x50 50

100 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 70 2 x 70 35
Bypass 70 35
Udgang 70 2 x 70 35
Batteri 2 x 70 2 x 70 70

Anbefalede bolte og kabelsko

Kabelstørrelse (mm²) Boltstørrelse Kabelskotype
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
BEMÆRK: Hvis den anbefalede kabelskotype ikke er tilgængelig, skal du bruge en lokal M8 kabelskotype som erstatning.

Vægt og mål for UPS

UPS Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Forsendelsesvægt og -mål for UPS

UPS Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Valgmulighed A

BEMÆRK: Hvis UPS'en er installeret uden tilgang fra siden, skal længden af kablerne brugt til tilslutningen af UPS'en være tilstrækkelig til, at man kan rulle UPS'en frem for at kunne komme til.

Valgmulighed B

Miljøteknisk

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C
Anbefalet optimal temperatur for batterier: 20 °C til 25 °C
-15 °C til 40 °C ved systemer med batterier
-25 °C til 55 °C ved systemer uden batterier
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende
Højde
I overensstemmelse med IEC 62040–3
Lastreduktionsfaktor:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m over havets overflade (eller i omgivelser med tilsvarende atmosfærisk tryk)
Hørbar støj <65 dBA ved fuld last og en omgivelsestemperatur på 30 °C*  
Beskyttelsesklasse IP20 (støvfilter som standard)
Farve RAL 9003

Varmeafledning

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/time W BTU/time W BTU/time
Normal tilstand 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Batteritilstand 2958 10093 4352 14850 5520 18835
ECO-tilstand 540 1843 696 2375 1020 3480
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.