990-5998K-004

Anlægsplanlægning for 120-200 kVA 400 V UPS til eksterne batterier

Indgangsspecifikationer

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger* L1, L2, L3, N, PE
Indgangsspændingsinterval (V) 342-477 ved fuld last*
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 192 182 176 256 243 234 320 304 293
Maksimal indgangsstrøm (A) 218 207 200 262 262 262 336 336 336
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 309 412 515
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <3 % ved lineær last
Indgangseffektfaktor > 0,99
Maksimal kortslutningsklassificering Icc = 10 kA
Beskyttelse Sikring
Ramp-in 7 sekunder

Bypass-specifikationer

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet 110 % i 60 minutter
130 % i 10 minutter
130-150 % i 1 minut
Minimal bypass-spænding (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Maksimal bypass-spænding (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frekvens (Hz) 50 eller 60

Frekvensinterval (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standard er ±10 (brugervalg).
Nominel bypass-strøm (A) 184 175 169 246 233 225 307 292 281
Maksimal kortslutningsklassificering Icw = 10 kA

Udgangsspecifikationer

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger* L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet* 110 % i 60 minutter
125 % i 10 minutter
150 % i 1 minut
Regulering for udgangsspænding ± 1 %
Dynamisk lastreaktion 20 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1,0
Nominel udgangsstrøm (A) 182 173 167 243 231 223 304 289 278
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <2 % ved 100 % balanceret lineær last
<5 % ved 100 % ikke lineær last
Udgangsfrekvens (Hz) 50 eller 60
Slew rate (Hz/sek.) Programmerbar: 0,5 til 2,0. Standard er 0,5
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Lasteffektfaktor 0,5 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion
Udgangskortslutningsstrøm 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Batterispecifikationer

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Opladningseffekt i % af udgangseffekt 1-20 % 1-22,5 % 1-24 %
Maksimal ladningseffekt (W) 24000 36000 48000
Nominel batterispænding (2x16 – 2x25 blokke2x16*) (VDC) ± 192 til ± 300
Nominel flydespænding (2x16 – 2x25 blokke2x16*) (VDC) ± 215,5 til ± 337,5
Spænding ved afslutning af afladning (2x16 – 2x25 blokke) (VDC) ± 153,6 til ± 240
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (36-50 blokke) (A) 294-211 392-281 490-351
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (36-50 blokke) (A) 369-265 493-353 616-441
Temperaturkompensation (pr. celle)* Programmerbar fra 0-7 mV. Standard er 0 mV
Ripple-strøm < 5 % C10

Anbefalet indgangsbeskyttelse

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX250F 36 kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36 kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36 kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Io-indstilling 250 250 360 320 400 400
Ir-indstilling 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Isd-indstilling 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-5-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De angivne batterikabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende batteri- og batteri PE-kabelstørrelser, og kontrollér, at batterikabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassificeringen.
BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

120 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 95 120 50
Bypass 95 120 50
Udgang 95 120 50
Batteri 2 x 70 2 x 70 70

160 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 120 120 70
Bypass 120 120 70
Udgang 120 120 70
Batteri 2 x 95 2 x 95 95

200 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 150 150 95
Bypass 150 150 95
Udgang 150 150 95
Batteri 2 x 120 2 x 120 120

Anbefalede bolte og kabelsko

Kabelstørrelse (mm²) Boltstørrelse Kabelskotype
50 M8 KST TLK50-8
70 M10 KST TLK70-10
95 M10 KST TLK95–10
120 M10 KST TLK120–10
150 M10 KST TLK150–10
BEMÆRK: Hvis den anbefalede kabelskotype ikke er tilgængelig, skal du bruge en lokal M8/M10 kabelskotype som erstatning.

Vægt og mål for UPS

UPS Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 193 1300 500 850
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 227 1300 500 850
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 304 1300 600 850

Forsendelsesvægt og -mål for UPS

UPS Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 223 1500 625 975
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 257 1500 625 975
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 338 1500 725 975

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Miljøteknisk

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C
Anbefalet optimal temperatur for batterier: 20 °C til 25 °C
-15 °C til 40 °C ved systemer med batterier
-25 °C til 55 °C ved systemer uden batterier
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende
Højde
I overensstemmelse med IEC 62040–3
Lastreduktionsfaktor:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m over havets overflade (eller i omgivelser med tilsvarende atmosfærisk tryk)
Hørbar støj <70 dBA ved fuld last og en omgivelsestemperatur på 30 °C*  
Beskyttelsesklasse IP20 (støvfilter som standard)
Farve RAL 9003

Varmeafledning

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  W BTU/time W BTU/time W BTU/time
Normal tilstand 6000 20473 8000 27297 10000 34121
Batteritilstand 6000 20473 8000 27297 10000 34121
ECO-tilstand 1020 3480 1600 5459 2000 6824
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.